Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ozubená kola Ozubené tyče Kuželová ozubená kola

Ozubená kola Ozubené tyče Kuželová ozubená kola

zpět

Čelní ozubená kola:

Aby i v případě střídavého směru otáčení byl zaručen tvarově přesný a bezprokluzový přenos sil, nacházejí čelní ozubená kola do norelemu své uplatnění v praxi především při zvedání a spouštění velkých břemen.
Rozsah použití sahá od převodu rotačních pohybů na pohyby lineární až po nejrůznější řešení pohonu. Čelní ozubená kola doplňují dílčí sortiment vedle již nabízených ozubených řemenů a řetězů o další kapitolu.
Průměr se pohybuje od 14 do 387 mm. Šířka zubu je mezi 15 a 30 mm. Na poptávku lze ozubená kola opatřit nábojem. Ten usnadní montáž na stroj nebo obrobek.

Ozubené tyče:

Použití ozubené tyče je vhodné zejména při automatizaci výroby při stavbě strojů a zařízení. Ozubená tyč zajišťuje vysokou přesnost reprodukce, protože umožňuje bezproblémově přesné polohování v oblasti řešení pohonů.
Ani při přenosu velkých točivých momentů nezpůsobuje trvalé používání ozubené tyče norelem žádný problém. Ozubená tyč vzdoruje vysokým pojezdovým rychlostem stejně jako častým změnám směru při různých zátěžích. Z tohoto důvodu jsou ozubené tyče optimální pro použití při průběžných montážích, jaké se provádějí např. v robotice.

Kuželová kola:

Kuželová kola slouží k úhlovému přenosu točivého momentu u strojů a zařízení. Úhel os činí 90°, úhel záběru se pohybuje kolem 20°. U norelemu existují nejrůznější kombinace kuželových kol. Pastorek kuželového kola je většinou menší než kuželové kolo. Závisí to však na příslušném převodu kuželového kola (1:1;1:2;1:3;1:4).
Kuželová kola od norelem mají hotovou díru s drážkou. Ozubení je frézované. Kuželová kola od společnosti norelem jsou velmi kvalitní a pracují spolehlivě.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83