Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z oceli, modul 5 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22401

Čelní ozubená kola z oceli, modul 5 ozubení kalené, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Indukčně kalené ozubení na 50 +4 HRC.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Vytvrzením se kvalita ozubení mění na cca 10-11.
Čelní ozubená kola jsou vybavena středicím otvorem, resp. jsou předvrtaná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22401 Čelní ozubená kola z oceli, modul 5 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20° 309 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 5 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
D3LCADPřís.CenaObjednat
22401-0150500012As nábojem512507060204575 58,70 €
22401-0150500015As nábojem515508575206075 71,71 €
22401-0150500018As nábojem5185010090207075 86,26 €
22401-0150500020As nábojem52050110100208075 88,71 €
22401-0150500024As nábojem52450130120209075 116,77 €
22401-0150500025As nábojem52550135125209075 123,88 €
22401-0150500030As nábojem530501601502511075 171,95 €