Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z oceli, modul 1 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1 ozubení frézované, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Až 70 zubů s jednostranným nábojem, od 72 zubů jako kotouč.

Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400 Čelní ozubená kola z oceli, modul 1 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20° 249 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení A, s nábojem

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení A, s nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Počet
zubů
DD1D2
max.
D3BLCADPřís.CenaObjednat
22400-0110150012A121412691525 4,34 €
22400-0110150013A1315136101525 4,58 €
22400-0110150014A1416146111525 4,58 €
22400-0110150015A1517158121525 4,99 €
22400-0110150016A1618168131525 4,99 €
22400-0110150017A1719178141525 5,76 €
22400-0110150018A1820188151525 6,53 €
22400-0110150019A1921198151525 6,69 €
22400-0110150020A2022208161525 7,07 €
22400-0110150021A2123218161525 7,45 €
22400-0110150022A2224228161525 7,64 €
22400-0110150023A2325238181525 7,07 €
22400-0110150024A24262410201525 8,58 €
22400-0110150025A25272510201525 7,45 €
22400-0110150026A26282610201525 7,45 €
22400-0110150027A27292710201525 9,51 €
22400-0110150028A28302810201525 9,88 €
22400-0110150029A29312910201525 10,06 €
22400-0110150030A30323010201525 8,69 €
22400-0110150031A31333110251525 9,03 €
22400-0110150032A32343210251525 9,15 €
22400-0110150033A33353310251525 9,95 €
22400-0110150034A34363410251525 10,56 €
22400-0110150035A35373510251525 10,56 €
22400-0110150036A36383610251525 11,01 €
22400-0110150037A37393710251525 11,33 €
22400-0110150038A38403810251525 11,81 €
22400-0110150039A39413910251525 12,11 €
22400-0110150040A40424010251525 11,59 €
22400-0110150041A41434110301525 11,76 €
22400-0110150042A42444210301525 12,14 €
22400-0110150043A43454310301525 13,41 €
22400-0110150044A44464410301525 12,71 €
22400-0110150045A45474510301525 13,13 €
22400-0110150046A46484610301525 13,41 €
22400-0110150047A47494710301525 14,26 €
22400-0110150048A48504810301525 14,96 €
22400-0110150049A49514910301525 15,65 €
22400-0110150050A50525012301525 16,77 €
22400-0110150051A51535112401525 17,46 €
22400-0110150052A52545212401525 17,46 €
22400-0110150053A53555312401525 18,46 €
22400-0110150054A54565412401525 19,44 €
22400-0110150055A55575512401525 19,56 €
22400-0110150056A56585612401525 19,56 €
22400-0110150057A57595712401525 19,86 €
22400-0110150058A58605812401525 20,13 €
22400-0110150059A59615912401525 20,53 €
22400-0110150060A60626012401525 21,24 €
22400-0110150061A61636112501525 22,07 €
22400-0110150062A62646212501525 22,36 €
22400-0110150063A63656312501525 22,64 €
22400-0110150064A64666412501525 24,18 €
22400-0110150065A65676512501525 24,75 €
22400-0110150066A66686612501525 24,86 €
22400-0110150067A67696712501525 24,86 €
22400-0110150068A68706812501525 25,15 €
22400-0110150069A69716912501525 25,45 €
22400-0110150070A70727012501525 26,96 €

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení B, bez náboje

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení B, bez náboje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Počet
zubů
DD1D2
max.
BCADPřís.CenaObjednat
22400-0210150072B7274721215 22,07 €
22400-0210150075B7577751215 24,18 €
22400-0210150076B7678761215 24,75 €
22400-0210150080B8082801215 24,86 €
22400-0210150085B8587851215 27,26 €
22400-0210150090B9092901215 27,97 €
22400-0210150095B9597951215 30,45 €
22400-0210150100B1001021001215 32,98 €
22400-0210150110B1101121101215 36,88 €
22400-0210150114B1141161141215 39,82 €
22400-0210150120B1201221201215 41,22 €
22400-0210150127B1271291271215 44,99 €