|
|
22400Čelní ozubená kola z oceli, modul 6 ozubení frézované, přímé... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Ozubení frézované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.Upozornění:Až 25 zubů s jednostranným nábojem, od 28 zubů jako kotouč. Čelní ozubená kola jsou vybavena středicím otvorem, resp. jsou předvrtaná.Odkaz na výkres:Provedení A: s nábojem Provedení B: bez náboje Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Čelní ozubená kola z oceli, modul 6, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení A, s nábojem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D | D1 | D2 max. | D3 | L | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22400-0160600012 | A | 60 | 84 | 72 | 20 | 54 | 80 | 12 |  | | 50,06 € | | 22400-0160600013 | A | 60 | 90 | 78 | 20 | 60 | 80 | 13 |  | | 65,77 € | | 22400-0160600015 | A | 60 | 102 | 90 | 20 | 70 | 80 | 15 |  | | 74,23 € | | 22400-0160600016 | A | 60 | 108 | 95 | 20 | 75 | 80 | 16 |  | | 80,66 € | | 22400-0160600018 | A | 60 | 120 | 108 | 20 | 80 | 80 | 18 |  | | 87,04 € | | 22400-0160600020 | A | 60 | 132 | 120 | 20 | 90 | 80 | 20 |  | | 80,91 € | | 22400-0160600024 | A | 60 | 156 | 144 | 25 | 110 | 80 | 24 |  | | 102,70 € | | 22400-0160600025 | A | 60 | 162 | 150 | 25 | 110 | 80 | 25 |  | | 120,74 € | |
|
Čelní ozubená kola z oceli, modul 6, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení B, bez náboje |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D | D1 | D2 max. | Modul | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22400-0260600028 | B | 60 | 180 | 168 | 25 | 6 | 28 |  | | 101,18 € | | 22400-0260600030 | B | 60 | 192 | 180 | 25 | 6 | 30 |  | | 106,63 € | | 22400-0260600032 | B | 60 | 204 | 192 | 25 | 6 | 32 |  | | 119,84 € | | 22400-0260600035 | B | 60 | 222 | 210 | 25 | 6 | 35 |  | | 165,03 € | | 22400-0260600038 | B | 60 | 240 | 228 | 25 | 6 | 38 |  | | 168,39 € | | 22400-0260600040 | B | 60 | 252 | 240 | 25 | 6 | 40 |  | | 172,26 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|