Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z oceli, modul 4 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400

Čelní ozubená kola z oceli, modul 4 ozubení frézované, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Až 36 zubů s jednostranným nábojem, od 38 zubů jako kotouč. Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400 Čelní ozubená kola z oceli, modul 4 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20° 205 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čelní ozubená kola z oceli, modul 4 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Čelní ozubená kola z oceli, modul 4, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení A, s nábojem

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 4, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení A, s nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

DD1D2
max.
D3LModulPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
22400-0140400012A405648143560412 30,62 €
22400-0140400013A406052144060413 39,15 €
22400-0140400014A406456144560414 42,62 €
22400-0140400015A406860144560415 40,96 €
22400-0140400016A407264165060416 42,14 €
22400-0140400017A407668165060417 49,34 €
22400-0140400018A408072165060418 45,68 €
22400-0140400019A408476166060419 52,84 €
22400-0140400020A408880166060420 48,25 €
22400-0140400021A409284167060421 56,20 €
22400-0140400022A409688167060422 57,37 €
22400-0140400023A4010092207560423 59,78 €
22400-0140400024A4010496207560424 61,20 €
22400-0140400025A40108100207560425 57,05 €
22400-0140400026A40112104207560426 65,26 €
22400-0140400027A40116108207560427 67,69 €
22400-0140400028A40120112207560428 70,64 €
22400-0140400029A40124116207560429 74,41 €
22400-0140400030A40128120207560430 73,06 €
22400-0140400031A40132124208060431 78,32 €
22400-0140400032A40136128208060432 79,18 €
22400-0140400033A40140132208060433 86,32 €
22400-0140400034A40144136208060434 85,63 €
22400-0140400035A40148140208060435 84,42 €
22400-0140400036A40152144258060436 88,40 €

Čelní ozubená kola z oceli, modul 4, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°,
provedení B, bez náboje

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 4, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°,
provedení B, bez náboje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

DD1D2
max.
ModulPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
22400-0240400038B4016015225438 69,84 €
22400-0240400040B4016816025440 77,23 €
22400-0240400045B4018818025445 85,17 €
22400-0240400048B4020019225448 93,97 €
22400-0240400050B4020820025450 101,30 €
22400-0240400052B4021620825452 103,72 €
22400-0240400055B4022822025455 133,27 €
22400-0240400057B4023622825457 138,58 €
22400-0240400060B4024824025460 154,30 €
22400-0240400065B4026826025465 162,67 €
22400-0240400070B4028828025470 169,25 €
22400-0240400075B4030830025475 182,31 €
22400-0240400076B4031230430476 190,41 €
22400-0240400080B4032832030480 208,51 €
22400-0240400085B4034834030485 224,61 €
22400-0240400090B4036836030490 249,30 €
22400-0240400095B4038838030495 284,04 €
22400-0240400100B40408400304100 310,80 €
22400-0240400110B40448440304110 366,86 €
22400-0240400114B40464456304114 392,21 €