|
|
22400Čelní ozubená kola z oceli, modul 4 ozubení frézované, přímé... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení. Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.Upozornění:Až 36 zubů s jednostranným nábojem, od 38 zubů jako kotouč. Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:Provedení A: s nábojem Provedení B: bez náboje Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | B | D | D1 | D2 max. | D3 | L | Modul | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22400-0140400012 | A | 40 | 56 | 48 | 14 | 35 | 60 | 4 | 12 | | | 29,61 € | | 22400-0140400013 | A | 40 | 60 | 52 | 14 | 40 | 60 | 4 | 13 | | | 37,86 € | | 22400-0140400014 | A | 40 | 64 | 56 | 14 | 45 | 60 | 4 | 14 | | | 41,22 € | | 22400-0140400015 | A | 40 | 68 | 60 | 14 | 45 | 60 | 4 | 15 | | | 39,62 € | | 22400-0140400016 | A | 40 | 72 | 64 | 16 | 50 | 60 | 4 | 16 | | | 40,76 € | | 22400-0140400017 | A | 40 | 76 | 68 | 16 | 50 | 60 | 4 | 17 | | | 47,71 € | | 22400-0140400018 | A | 40 | 80 | 72 | 16 | 50 | 60 | 4 | 18 | | | 44,17 € | | 22400-0140400019 | A | 40 | 84 | 76 | 16 | 60 | 60 | 4 | 19 | | | 51,11 € | | 22400-0140400020 | A | 40 | 88 | 80 | 16 | 60 | 60 | 4 | 20 | | | 46,67 € | | 22400-0140400021 | A | 40 | 92 | 84 | 16 | 70 | 60 | 4 | 21 | | | 54,35 € | | 22400-0140400022 | A | 40 | 96 | 88 | 16 | 70 | 60 | 4 | 22 | | | 55,49 € | | 22400-0140400023 | A | 40 | 100 | 92 | 20 | 75 | 60 | 4 | 23 | | | 57,81 € | | 22400-0140400024 | A | 40 | 104 | 96 | 20 | 75 | 60 | 4 | 24 | | | 59,19 € | | 22400-0140400025 | A | 40 | 108 | 100 | 20 | 75 | 60 | 4 | 25 | | | 55,18 € | | 22400-0140400026 | A | 40 | 112 | 104 | 20 | 75 | 60 | 4 | 26 | | | 63,11 € | | 22400-0140400027 | A | 40 | 116 | 108 | 20 | 75 | 60 | 4 | 27 | | | 65,46 € | | 22400-0140400028 | A | 40 | 120 | 112 | 20 | 75 | 60 | 4 | 28 | | | 68,32 € | | 22400-0140400029 | A | 40 | 124 | 116 | 20 | 75 | 60 | 4 | 29 | | | 71,96 € | | 22400-0140400030 | A | 40 | 128 | 120 | 20 | 75 | 60 | 4 | 30 | | | 70,66 € | | 22400-0140400031 | A | 40 | 132 | 124 | 20 | 80 | 60 | 4 | 31 | | | 75,74 € | | 22400-0140400032 | A | 40 | 136 | 128 | 20 | 80 | 60 | 4 | 32 | | | 76,58 € | | 22400-0140400033 | A | 40 | 140 | 132 | 20 | 80 | 60 | 4 | 33 | | | 83,48 € | | 22400-0140400034 | A | 40 | 144 | 136 | 20 | 80 | 60 | 4 | 34 | | | 82,81 € | | 22400-0140400035 | A | 40 | 148 | 140 | 20 | 80 | 60 | 4 | 35 | | | 81,65 € | | 22400-0140400036 | A | 40 | 152 | 144 | 25 | 80 | 60 | 4 | 36 | | | 85,49 € | | 22400-0240400038 | B | 40 | 160 | 152 | 25 | - | - | 4 | 38 | | | 67,54 € | | 22400-0240400040 | B | 40 | 168 | 160 | 25 | - | - | 4 | 40 | | | 74,69 € | | 22400-0240400045 | B | 40 | 188 | 180 | 25 | - | - | 4 | 45 | | | 82,36 € | | 22400-0240400048 | B | 40 | 200 | 192 | 25 | - | - | 4 | 48 | | | 90,87 € | | 22400-0240400050 | B | 40 | 208 | 200 | 25 | - | - | 4 | 50 | | | 97,97 € | | 22400-0240400052 | B | 40 | 216 | 208 | 25 | - | - | 4 | 52 | | | 100,30 € | | 22400-0240400055 | B | 40 | 228 | 220 | 25 | - | - | 4 | 55 | | | 128,89 € | | 22400-0240400057 | B | 40 | 236 | 228 | 25 | - | - | 4 | 57 | | | 134,02 € | | 22400-0240400060 | B | 40 | 248 | 240 | 25 | - | - | 4 | 60 | | | 149,22 € | | 22400-0240400065 | B | 40 | 268 | 260 | 25 | - | - | 4 | 65 | | | 157,32 € | | 22400-0240400070 | B | 40 | 288 | 280 | 25 | - | - | 4 | 70 | | | 163,68 € | | 22400-0240400075 | B | 40 | 308 | 300 | 25 | - | - | 4 | 75 | | | 176,32 € | | 22400-0240400076 | B | 40 | 312 | 304 | 30 | - | - | 4 | 76 | | | 184,15 € | | 22400-0240400080 | B | 40 | 328 | 320 | 30 | - | - | 4 | 80 | | | 201,65 € | | 22400-0240400085 | B | 40 | 348 | 340 | 30 | - | - | 4 | 85 | | | 217,22 € | | 22400-0240400090 | B | 40 | 368 | 360 | 30 | - | - | 4 | 90 | | | 241,10 € | | 22400-0240400095 | B | 40 | 388 | 380 | 30 | - | - | 4 | 95 | | | 274,70 € | | 22400-0240400100 | B | 40 | 408 | 400 | 30 | - | - | 4 | 100 | | | 300,58 € | | 22400-0240400110 | B | 40 | 448 | 440 | 30 | - | - | 4 | 110 | | | 354,80 € | | 22400-0240400114 | B | 40 | 464 | 456 | 30 | - | - | 4 | 114 | | | 379,32 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|