Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z oceli, modul 2 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400

Čelní ozubená kola z oceli, modul 2 ozubení frézované, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Až 70 zubů s jednostranným nábojem, od 72 zubů jako kotouč.

Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400 Čelní ozubená kola z oceli, modul 2 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20° 236 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čelní ozubená kola z oceli, modul 2 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Čelní ozubená kola z oceli, modul 2, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení A, s nábojem

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 2, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení A, s nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Počet
zubů
DD1D2
max.
D3BLCADPřís.CenaObjednat
22400-0120200012A12282410182035 8,97 €
22400-0120200013A13302610202035 10,42 €
22400-0120200014A14322810222035 11,60 €
22400-0120200015A15343010242035 11,81 €
22400-0120200016A16363210252035 13,03 €
22400-0120200017A17383410252035 14,15 €
22400-0120200018A18403610252035 14,61 €
22400-0120200019A19423810252035 15,54 €
22400-0120200020A20444010302035 15,65 €
22400-0120200021A21464212302035 17,32 €
22400-0120200022A22484412302035 17,46 €
22400-0120200023A23504612302035 18,46 €
22400-0120200024A24524812352035 19,56 €
22400-0120200025A25545012352035 19,86 €
22400-0120200026A26565212402035 19,62 €
22400-0120200027A27585412402035 19,88 €
22400-0120200028A28605612402035 21,49 €
22400-0120200029A29625814402035 21,49 €
22400-0120200030A30646014402035 22,09 €
22400-0120200031A31666214452035 22,09 €
22400-0120200032A32686414452035 24,23 €
22400-0120200033A33706614452035 24,60 €
22400-0120200034A34726814452035 24,84 €
22400-0120200035A35747014452035 27,00 €
22400-0120200036A36767214452035 27,61 €
22400-0120200037A37787414502035 32,42 €
22400-0120200038A38807614502035 32,42 €
22400-0120200039A39827814502035 33,03 €
22400-0120200040A40848014502035 33,81 €
22400-0120200041A41868220552035 35,03 €
22400-0120200042A42888420552035 36,02 €
22400-0120200043A43908620552035 36,65 €
22400-0120200044A44928820602035 38,15 €
22400-0120200045A45949020602035 40,00 €
22400-0120200046A46969220602035 42,60 €
22400-0120200047A47989420702035 40,20 €
22400-0120200048A481009620702035 43,37 €
22400-0120200049A491029820702035 45,53 €
22400-0120200050A5010410020702035 47,50 €
22400-0120200051A5110610220702035 48,48 €
22400-0120200052A5210810420702035 50,42 €
22400-0120200053A5311010620702035 52,41 €
22400-0120200054A5411210820702035 54,02 €
22400-0120200055A5511411020702035 49,94 €
22400-0120200056A5611611220702035 54,12 €
22400-0120200057A5711811420702035 55,81 €
22400-0120200058A5812011620702035 57,67 €
22400-0120200059A5912211820702035 59,05 €
22400-0120200060A6012412020702035 59,81 €
22400-0120200061A6112612220802035 61,31 €
22400-0120200062A6212812420802035 64,29 €
22400-0120200063A6313012620802035 65,49 €
22400-0120200064A6413212820802035 67,47 €
22400-0120200065A6513413020802035 70,53 €
22400-0120200066A6613613220802035 71,65 €
22400-0120200068A6814013620802035 72,60 €
22400-0120200069A6914213820802035 72,60 €
22400-0120200070A7014414020802035 72,67 €

Čelní ozubená kola z oceli, modul 2, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení B, bez náboje

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 2, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení B, bez náboje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Počet
zubů
DD1D2
max.
BCADPřís.CenaObjednat
22400-0220200072B721481442020 54,03 €
22400-0220200075B751541502020 66,07 €
22400-0220200076B761561522020 66,45 €
22400-0220200080B801641602020 74,66 €
22400-0220200085B851741702020 78,13 €
22400-0220200090B901841802020 82,94 €
22400-0220200095B951941902020 83,43 €
22400-0220200100B1002042002020 94,92 €
22400-0220200110B1102242202020 107,70 €
22400-0220200120B1202442402020 120,31 €
22400-0220200127B1272582542020 120,31 €