Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1,5 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400-20

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1,5 frézované...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Až 70 zubů s jednostranným nábojem, od 80 zubů jako kotouč. Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400-20 Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1,5 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20° 278 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1,5 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1,5
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení A, s nábojem

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1,5
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení A, s nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
D3LCADPřís.CenaObjednat
22400-20-1115170012As nábojem1,51217211881430 28,73 €
22400-20-1115170013As nábojem1,5131722,519,581530 28,75 €
22400-20-1115170014As nábojem1,51417242181730 29,47 €
22400-20-1115170015As nábojem1,5151725,522,581830 30,20 €
22400-20-1115170018As nábojem1,51817302782030 32,82 €
22400-20-1115170020As nábojem1,52017333082530 36,14 €
22400-20-1115170024As nábojem1,524173936102530 41,22 €
22400-20-1115170025As nábojem1,5251740,537,5102530 42,38 €
22400-20-1115170030As nábojem1,530174845123030 48,21 €
22400-20-1115170040As nábojem1,540176360124030 58,05 €
22400-20-1115170050As nábojem1,550177875145030 73,65 €
22400-20-1115170060As nábojem1,560179390166030 87,23 €
22400-20-1115170070As nábojem1,57017108105167030 111,44 €

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1,5
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení B, bez náboje

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1,5
frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení B, bez náboje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
CADPřís.CenaObjednat
22400-20-1215170080Bbez náboje1,5801712312016 135,90 €
22400-20-1215170120Bbez náboje1,51201718318016 356,41 €