Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1 frézování ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400-20

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1 frézování ozubení,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Až 70 zubů s jednostranným nábojem, od 80 zubů jako kotouč. Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400-20 Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1 frézování ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20° 271 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1 frézování ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1
frézování ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení A, s nábojem

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1
frézování ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení A, s nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
D3LCADPřís.CenaObjednat
22400-20-1110150012As nábojem112151412-925 22,01 €
22400-20-1110150013As nábojem113151513-1025 22,24 €
22400-20-1110150014As nábojem114151614-1125 22,48 €
22400-20-1110150015As nábojem115151715-1225 22,70 €
22400-20-1110150016As nábojem116151816-1325 23,03 €
22400-20-1110150018As nábojem11815201881525 23,74 €
22400-20-1110150020As nábojem12015222081625 25,04 €
22400-20-1110150024As nábojem124152624102025 26,60 €
22400-20-1110150025As nábojem125152725102025 25,92 €
22400-20-1110150030As nábojem130153230102025 27,80 €
22400-20-1110150035As nábojem135153735102525 27,82 €
22400-20-1110150040As nábojem140154240102525 27,80 €
22400-20-1110150050As nábojem150155250123025 39,94 €
22400-20-1110150060As nábojem160156260124025 52,85 €
22400-20-1110150070As nábojem170157270125025 69,87 €

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1
frézování ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení B, bez náboje

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 1
frézování ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20, provedení B, bez náboje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
DD1D2
max.
B

CADPřís.CenaObjednat
22400-20-1210150080Bbez náboje18082801215 87,10 €
22400-20-1210150090Bbez náboje19092901215 100,13 €
22400-20-1210150100Bbez náboje11001021001215 118,77 €
22400-20-1210150110Bbez náboje11101121101215 125,98 €
22400-20-1210150120Bbez náboje11201221201215 159,94 €