Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z oceli, modul 1,5 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1,5 ozubení frézované, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Až 70 zubů s jednostranným nábojem, od 72 zubů jako kotouč.

Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400 Čelní ozubená kola z oceli, modul 1,5 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20° 209 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1,5 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1,5, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení A, s nábojem

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1,5, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení A, s nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Počet
zubů
DD1D2
max.
D3BLCADPřís.CenaObjednat
22400-0115170012A1221188141730 5,44 €
22400-0115170013A1322,519,58151730 5,59 €
22400-0115170014A1424218171730 5,91 €
22400-0115170015A1525,522,58181730 6,38 €
22400-0115170016A1627248191730 6,38 €
22400-0115170017A1728,525,58201730 7,45 €
22400-0115170018A1830278201730 7,92 €
22400-0115170019A1931,528,58201730 8,69 €
22400-0115170020A2033308251730 9,03 €
22400-0115170021A2134,531,510251730 10,56 €
22400-0115170022A22363310251730 10,56 €
22400-0115170023A2337,534,510251730 11,33 €
22400-0115170024A24393610251730 12,11 €
22400-0115170025A2540,537,510251730 13,35 €
22400-0115170026A26423912301730 14,15 €
22400-0115170027A2743,540,512301730 14,90 €
22400-0115170028A28454212301730 15,84 €
22400-0115170029A2946,543,512301730 14,80 €
22400-0115170030A30484512301730 15,54 €
22400-0115170031A3149,546,512351730 17,24 €
22400-0115170032A32514812351730 17,39 €
22400-0115170033A3352,549,512351730 16,77 €
22400-0115170034A34545112351730 17,46 €
22400-0115170035A3555,552,512351730 20,25 €
22400-0115170036A36575412351730 19,42 €
22400-0115170037A3758,555,512401730 20,83 €
22400-0115170038A38605712401730 21,57 €
22400-0115170039A3961,558,512401730 21,74 €
22400-0115170040A40636012401730 21,74 €
22400-0115170041A4164,561,512401730 22,05 €
22400-0115170042A42666312501730 22,83 €
22400-0115170043A4367,564,512501730 23,62 €
22400-0115170044A44696612501730 24,84 €
22400-0115170045A4570,567,512501730 25,61 €
22400-0115170046A46726914501730 27,63 €
22400-0115170047A4773,570,514501730 28,26 €
22400-0115170048A48757214501730 29,66 €
22400-0115170049A4976,573,514501730 29,96 €
22400-0115170050A50787514501730 31,05 €
22400-0115170051A5179,576,514601730 31,05 €
22400-0115170052A52817814601730 32,78 €
22400-0115170053A5382,579,514601730 33,87 €
22400-0115170054A54848114601730 34,01 €
22400-0115170055A5585,582,514601730 35,40 €
22400-0115170056A56878420601730 35,87 €
22400-0115170057A5788,585,520601730 36,65 €
22400-0115170058A58908720601730 38,50 €
22400-0115170059A5991,588,520601730 34,66 €
22400-0115170060A60939020601730 35,49 €
22400-0115170061A6194,591,520701730 40,55 €
22400-0115170062A62969320701730 43,33 €
22400-0115170063A6397,594,520701730 41,10 €
22400-0115170064A64999620701730 42,90 €
22400-0115170065A65100,597,520701730 44,99 €
22400-0115170066A661029920701730 45,16 €
22400-0115170067A67103,5100,520701730 45,41 €
22400-0115170068A6810510220701730 47,52 €
22400-0115170069A69106,5103,520701730 47,79 €
22400-0115170070A7010810520701730 47,79 €

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1,5, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení B, bez náboje

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 1,5, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení B, bez náboje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Počet
zubů
DD1D2
max.
BCADPřís.CenaObjednat
22400-0215170072B721111082017 47,79 €
22400-0215170075B75115,5112,52017 50,43 €
22400-0215170076B761171142017 46,60 €
22400-0215170080B801231202017 51,80 €
22400-0215170085B85130,5127,52017 57,78 €
22400-0215170090B901381352017 63,34 €
22400-0215170095B95145,5142,52017 60,75 €
22400-0215170100B1001531502017 67,60 €
22400-0215170110B1101681652017 70,89 €
22400-0215170114B1141741712017 75,65 €
22400-0215170120B1201831802017 83,48 €
22400-0215170127B127193,5190,52017 90,26 €