Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z oceli, modul 3 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400

Čelní ozubená kola z oceli, modul 3 ozubení frézované, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Až 48 zubů s jednostranným nábojem, od 50 zubů jako kotouč. Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400 Čelní ozubená kola z oceli, modul 3 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20° 206 kB

Výkresy (celkový přehled)

Čelní ozubená kola z oceli, modul 3 ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Čelní ozubená kola z oceli, modul 3, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení A, s nábojem

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 3, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení A, s nábojem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPočet
zubů
DD1D2
max.
D3BLCADPřís.CenaObjednat
22400-0130300012A12423612273050 16,65 €
22400-0130300013A13453912303050 19,88 €
22400-0130300014A14484212333050 21,49 €
22400-0130300015A15514512353050 18,18 €
22400-0130300016A16544814383050 24,25 €
22400-0130300017A17575114423050 29,58 €
22400-0130300018A18605414453050 23,93 €
22400-0130300019A19635714453050 32,42 €
22400-0130300020A20666014453050 24,67 €
22400-0130300021A21696320453050 31,87 €
22400-0130300022A22726620503050 29,77 €
22400-0130300023A23756920503050 32,38 €
22400-0130300024A24787220503050 33,63 €
22400-0130300025A25817520603050 36,65 €
22400-0130300026A26847820603050 43,98 €
22400-0130300027A27878120603050 42,77 €
22400-0130300028A28908420603050 47,30 €
22400-0130300029A29938720603050 49,15 €
22400-0130300030A30969020603050 50,80 €
22400-0130300031A31999320603050 52,14 €
22400-0130300032A321029620703050 54,92 €
22400-0130300033A331059920703050 55,19 €
22400-0130300034A3410810220703050 57,42 €
22400-0130300035A3511110520703050 60,69 €
22400-0130300036A3611410820703050 61,63 €
22400-0130300037A3711711120703050 67,92 €
22400-0130300038A3812011420803050 68,59 €
22400-0130300039A3912311720803050 65,61 €
22400-0130300040A4012612020803050 66,07 €
22400-0130300041A4112912320803050 77,08 €
22400-0130300042A4213212620803050 77,08 €
22400-0130300043A4313512920803050 77,08 €
22400-0130300044A4413813220903050 79,94 €
22400-0130300045A4514113520903050 79,94 €
22400-0130300046A4614413820903050 79,94 €
22400-0130300047A47147141201003050 81,01 €
22400-0130300048A48150144201003050 89,18 €

Čelní ozubená kola z oceli, modul 3, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení B, bez náboje

více informací

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 3, ozubení frézované, přímé ozubení, úhel záběru 20°, provedení B, bez náboje

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Počet
zubů
DD1D2
max.
BCADPřís.CenaObjednat
22400-0230300050B501561502030 74,21 €
22400-0230300052B521621562030 79,49 €
22400-0230300055B551711652030 87,12 €
22400-0230300057B571771712030 92,41 €
22400-0230300060B601861802030 100,25 €
22400-0230300065B652011952030 100,88 €
22400-0230300070B702162102530 115,89 €
22400-0230300072B722222162530 107,97 €
22400-0230300075B752312252530 116,58 €
22400-0230300076B762342282530 119,52 €
22400-0230300080B802462402530 131,24 €
22400-0230300085B852612552530 145,44 €
22400-0230300090B902762702530 160,10 €
22400-0230300095B952912852530 174,88 €
22400-0230300100B1003063002530 194,53 €
22400-0230300110B1103363302530 197,32 €
22400-0230300114B1143483423030 209,44 €
22400-0230300120B1203663603030 228,72 €
22400-0230300127B1273873813030 291,25 €