Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Technika hnacích ústrojí
22000

Technika hnacích ústrojí

zpět

norelem technologie hnacího ústrojí & hnací prvky

Ve strojírenství a automatizační technice existuje v každodenním životě mnoho náročných úkolů přenosu sil a polohování. Jako výrobce technologie hnacího ústrojí a hnacích prvků nabízí společnost norelem v internetovém obchodě různé komponenty technologie hnacího ústrojí, aby splňoval různé požadavky technologie hnacího ústrojí.

Internetový obchod norelem zahrnuje z produktové palety technologie hnacího ústrojí a hnacích prvků řetězy a řetězová kola, ozubené řemeny, ozubený hřídel a ozubené řemenice, klínové řemeny a klínové řemenice, ozubená kola, ozubené tyče a kulová ozubená kola, šneky a šneková kola a převod.

Co je technologie hnacího ústrojí?

Pod technologií hnacího ústrojí se rozumí všeobecně zásobení stroje energií a ovládání nejrůznějších hnacích prvků jako vytvoření pohybu pomocí přenosu síly.

Oblasti použití technologie hnacího ústrojí

Technologie hnacího ústrojí se používá ve strojírenské a automatizační technice, jako jsou měniče, motory, systémy skříní střídačů, převodové motory, spojky, generátory, polovodičová technika, stroje v oblastech měření a obrábění skla a dřeva a komunikační technologie. Kromě zmíněných oblastí se technologie hnacího ústrojí používá v leteckém a kosmickém průmyslu, v obráběcích a balicích strojích a ve zdravotnické technice.

Přednosti technologie hnacího ústrojí norelem

 -  Optimální přenos sil
 -Vynikající polohovací přesnost
 -  Komponenty normovaných dílů
 -  Vysoká životnost
 -  Nepatrné opotřebení
 -Nehlučné
 - Přenášení sil s tvarovým spojem
 -  Konstantní převodové poměry
 -  Redukce vibrací a hluku

Řetězy technologie hnacího ústrojí

Pohon řetězovým kolem většinou sestává z řetězových kol, příslušných řetězových kotoučů a z válečkového řetězu. Ve zvláštních případech jsou tyto komponenty podle potřeby doplněny o napínáky řetězu a vratná řetězová kola. Řetězová kola od norelem byla vyvinuta speciálně pro strojírenský sektor a průmysl. Z tohoto důvodu jsou řetězová kola v mnoha běžných velikostech a variantách k dostání online v internetovém obchodě.
Řetězová kola společnosti norelem jsou odolná, robustní, mají dlouhou životnost a jsou vyrobena podle normy DIN ISO 606. Zuby jsou frézované a indukčně kalené. Drážka je orientována přesně na hrot zubu. Většina řetězových kol od společnosti norelem je již předvrtána (připravena k montáži) a lze je snadno namontovat. Kromě řetězových kol z oceli prodává společnost norelem v online internetovém obchodě i řetězová nerezová kola. Ta nacházejí uplatnění např. v potravinářském průmyslu.
Jako díly příslušenství lze kdykoli doobjednat jednotlivé spojovací články pro válečkové řetězy.
Pohon řetězovým kolem

Ozubené řemeny

Systémy s ozubenými řemeny se skládají z ozubeného řemene a dvou nebo více ozubených řemenic. Přednosti systému s ozubenými řemeny jsou rozmanité. Při přenosu velkých sil s vysokým zrychlením zajišťují systémy s ozubenými řemeny dodržení přesné pozice a zaručují konstantní souběh. K tomu přistupuje vysoká energetická účinnost a klidný chod. Společnost norelem má ve své výrobní paletě nejen standardní velikosti, ale nabízí ozubené řemeny i jako metrové zboží.
Příklady klasického použití nacházíme ve strojírenství, v oboru automatizace, ale i v řemeslu. Portálové systémy vysokovýkonných laserů, jednotky Pick and Place, systémy s otočným stolem či klasické přepravní linky jsou jen některé příklady praktického využití.
Pohony s ozubenými řemeny spojují kladné vlastnosti řetězu a plochého řetězu, přitom však nevyžadují tolik údržby. Systémy s ozubenými řemeny pracují tiše, velmi přesně a zcela bez prokluzu. Předpokladem je správné sladění komponent. Předností oproti řetězovým pohonům jsou navíc ještě vysoké hodnoty zrychlení.

Ozubená kola, ozubené tyče a kuželová ozubená kola

U ozubených převodů se jedná o nejčastěji používané druhy převodů ve strojírenství. Pomocí ozubených převodů, tj. ozubených kol, ozubených tyčí a kuželových převodů se krouticí momenty přenášejí z jedné hřídele na druhou hřídel při určité rychlosti. Přitom lze kombinovat různé velikosti ozubených kol. Toto umožňuje jednoduchou výměnou jednotlivých ozubených kol jiný převod krouticího momentu a otáček.
Oproti řetězovým pohonům a řemenovým pohonům má ozubený převod od společnosti norelem tu výhodu, že lze realizovat menší osové vzdálenosti. Ve srovnání s řemenovým pohonem je možné přenášet značně vysoké síly.
Další přednosti ozubených kol, ozubených tyčí a kuželových ozubených kol spočívají v přenosu síly bez prokluzu a s tvarovanym stykem, v různorodosti možných převodových poměrů a v jednoduché montáži (bezúdržbové a provozně bezpečné).

Ozubený převod - kuželová ozubená kola

Kuželová kola, jejichž hlavy do sebe zapadají, se používají hlavně u těch typů pohonu, kdy hřídele spolu svírají určitý úhel (většinou 90°).
Přitom je důležité, aby při provozním zatížení bylo přemisťování záběrového pole co nejmenší. To se podaří díky co možno nejmenší rozteči os od středu zubu k ložisku při současném, pokud možno velkém průměru hřídele. Ozubení je vždy přímé a kuželová ozubená kola jsou vyrobena z oceli. Úhel záběhu činí 20°.

Ozubený převod - čelní ozubená kola

U čelních ozubených kol, nazývaných často také válcová kola se jedná o jednoduchou konstrukci ozubených kol. V technice hnacího ústrojí se čelní ozubená kola používají tehdy, když se mají přenášet větší obvodové síly.

V kombinaci s takzvanou xs:link agid="16059">ozubenou tyčí

Šnekový převod / sada šnekových kol

Jako tzv. šnek se ve strojírenství a ve výrobě nástrojů označuje hřídel s jedním nebo s více šroubovýmu závity. Společně se šnekovým kolem (šikmo ozubené) tvoří šnek šnekový převod. Osy šneků a šnekových kol jsou přesazena o 90°. Šnekové převody jsou vhodné pro převedení velmi velkých převodů na pomalou rychlost.
Sady šnekových kol norelem jsou vhodné pro trvalý provoz při vysokých otáčkách a vysokých točivých momentech.
Šnekové převody se používají především tam, ke musí být převod obzvláště tichý bez hluku. Kromě toho jsou šnekové převody vzhledem ke své konstrukci velmi zatížitelné. Účinnost u velkých převodových poměrů není často příliš vysoká, neboť k pohonu převodovky je kromě valivého pohybu zapotřebí i kluzný pohyb (poznámka: samosvornost).
Šnekové převody se často používají pro válcování nebo jako pohon v lisovacích strojích. Také v dopravní technice se použivají šneková kola. Při použití šnekových kol se často vyskytují vysoké axiální síly. To je způsobeno tím, že je šnek i přes závitové ozubení pevně uložen.
Šneková kola od společnosti norelem jsou vyrobena z bronzu. Šnek je z oceli, vytvrzený a broušený. Šnek je pravotočivě stoupavý (pravotočivý).

Převodovka - šnekový převod připraven k montáži

Společnost norelem prodává vestavěné převody v různých provedeních. Všechny pohony je možno sledovat v náhledu 360°. V případě dotazů k převodům je vám k dispozici naše odbytové oddělení.
Pouzdro šnekového převodu je z hliníku, šnek je z oceli a šnekové kolo ze speciální mosazi. Pouzdro bylo eloxováno a šnek vytvrzen.
Převodovka je univerzálně použitelná a díky zapouzdřenému krytu je bezúdržbová. Kromě toho jsou šnekové převody velmi tiché a s lehkým přenosem síly. Šnekový převod lze jednoduše namontovat a upevnit pomocí šroubů. Převod je konformní s RoHs.
Šnekový převod

Převod - kuželový převod připravený k montáži

Společnost norelem nabízí tři různé tvary kuželových převodů připravených k montáži:

 -  Kuželový převod s pouzdrem z umělé hmoty
 -  Kuželový převod s hliníkovým pouzdrem
 -  Kuželový převod se zinkovým tlakovým odlitkem

Kuželový převod s plastovým pouzdrem je vhodný pro krátkodobé strojové pohony s nízkým počtem otáček nebo pro manuální pohony. Otáčení je možné v obou směrech. U kuželového převodu s pozdrem z hliníku a kuželových kol z oceli se jedná o velmi kvalitní, univerzálně použitelný bezúdržbový převod. Společnost norelem má v sortimentu sedm konstrukčních velikostí. Převod je přitom vždy 1:1. Také zde je směr otáčení libovolný. Převod má navíc tu přednost, že jej lze namontovat v mnoha konstrukčních polohách. Kuželový převod s pouzdrem ze zinkového tlakového odlitku a s ocelovými koly je vhodný pro pohon s elektromotory. V praxi se používá převodovka především jako vodicí převod nebo jako rozvodovka. Tato hnací převodovka nachází použití také jako přídavná převodovka elektromotorů (žaluzie).

Všechny vestavené převody od společnosti norelem jsou konformní s RoHs.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83