Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, dvojité 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
22253

Řetězová kola, dvojité 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22253 Řetězová kola, dvojité 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606 299 kB

Výkresy

Řetězová kola, dvojité 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1B2LCRCADPřís.CenaObjednat
22253-2080003000805 B-28,0 x 3,0823,420,91262,78,3180,88 3,43 €
22253-2080003000905 B-28,0 x 3,0925,923,391562,78,3180,88 3,60 €
22253-2080003001005 B-28,0 x 3,01028,425,891782,78,3180,88 4,13 €
22253-2080003001105 B-28,0 x 3,0113128,391982,78,3180,88 4,31 €
22253-2080003001205 B-28,0 x 3,01233,730,912182,78,3180,88 4,49 €
22253-2080003001305 B-28,0 x 3,01336,733,422482,78,3180,88 4,91 €
22253-2080003001405 B-28,0 x 3,01439,235,952682,78,3180,88 4,92 €
22253-2080003001505 B-28,0 x 3,01541,738,482982,78,3180,88 5,31 €
22253-2080003001605 B-28,0 x 3,01644,241,0132102,78,3200,88 5,31 €
22253-2080003001705 B-28,0 x 3,01746,743,5334102,78,3200,88 5,80 €
22253-2080003001805 B-28,0 x 3,01849,246,0737102,78,3200,88 5,89 €
22253-2080003001905 B-28,0 x 3,01951,748,6139102,78,3200,88 6,36 €
22253-2080003002005 B-28,0 x 3,02054,251,1440102,78,3200,88 6,57 €
22253-2080003002105 B-28,0 x 3,02157,253,6745122,78,3200,88 7,29 €
22253-2080003002205 B-28,0 x 3,02259,456,2145122,78,3200,88 7,84 €
22253-2080003002305 B-28,0 x 3,02362,258,7545122,78,3200,88 7,90 €
22253-2080003002405 B-28,0 x 3,02464,761,2945122,78,3200,88 8,15 €
22253-2080003002505 B-28,0 x 3,02567,263,8345122,78,3200,88 8,59 €
22253-2080003002605 B-28,0 x 3,02669,766,3750122,78,3220,88 8,89 €
22253-2080003002705 B-28,0 x 3,02772,368,9150122,78,3220,88 9,74 €
22253-2080003003005 B-28,0 x 3,03080,276,5350122,78,3220,88 11,66 €
22253-2080003003205 B-28,0 x 3,03285,281,6160122,78,3220,88 12,63 €
22253-2080003003505 B-28,0 x 3,03592,789,2460122,78,3220,88 14,42 €
22253-2080003003605 B-28,0 x 3,03695,291,7960122,78,3220,88 15,18 €
22253-2080003003805 B-28,0 x 3,038100,296,8860122,78,3220,88 15,96 €
22253-2080003004005 B-28,0 x 3,040105,7101,9760122,78,3220,88 16,66 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83