Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Válečkové řetězy jednoduché DIN ISO 606, přímé lamely
22208

Válečkové řetězy jednoduché DIN ISO 606, přímé lamely

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: předběžně protaženo.Pokyny k objednání:Obsah obalové jednotky: 5 metrů s lichým počtem článků. Oboustranně zakončeno vnitřním článkem. Spojovací články je třeba objednat samostatně.Upozornění:Válečkové řetězy evropské konstrukce podle DIN ISO 606 s přímými lamelami. Všechny řetězy jsou předběžně protaženy.
První mazání: konzervační olej na bázi minerálního oleje.
B7 = maximální hodnota pro závěrné články.
Rozteč = PxB1
Teplotní rozsah:-20 °C až +120 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22208 Válečkové řetězy jednoduché DIN ISO 606, přímé lamely 424 kB
 Technický pokyn pro válečkové řetězy 192 kB

Výkresy

Válečkové řetězy jednoduché DIN ISO 606, přímé lamely

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
B2B4B7D1D2G~LPočet
článků
Síla na mezi
pevnosti
F min. kN
CADPřís.CenaObjednat
22208-012051639308 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,7511,3171,58,514,4511,8~500039318 42,70 €
22208-058030831510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6513,2819,62,410,165,0814,7~500031522,4 54,46 €
22208-034071626312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6815,6222,72,712,075,7216~500026329 75,38 €
22208-100170219716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225,4536,1315,888,2821~500019760 158,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83