Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Válečkové řetězy trojité DIN ISO 606, projmutá lamela
22202

Válečkové řetězy trojité DIN ISO 606, projmutá lamela

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: předběžně protaženo.Pokyny k objednání:Obsah obalové jednotky: 5 metrů s lichým počtem článků. Oboustranně zakončeno vnitřním článkem. Spojovací články je třeba objednat samostatně.Upozornění:Válečkové řetězy evropské konstrukce podle DIN ISO 606 s projmutými lamelami (ISO č. 06 s přímými lamelami). Všechny řetězy jsou předběžně protaženy.
První mazání: konzervační olej na bázi minerálního oleje.
B7 = maximální hodnota pro závěrné články.
Rozteč = PxB1
Teplotní rozsah:-20 °C až +120 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22202 Válečkové řetězy trojité DIN ISO 606, projmutá lamela 461 kB

Výkresy

Válečkové řetězy trojité DIN ISO 606, projmutá lamela

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloISO-č.Dělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
B2B4B7D1

D2EG~LPočet
článků
Síla na mezi
pevnosti
F min. kN
CADPřís.CenaObjednat
22202-038073252506 B-33/8X7/329,525 x 5,728,53343,36,353,2810,248,26~500052524,9 146,98 €
22202-012051639308 B-31/2X5/1612,7 x 7,7511,344,93,98,514,4513,9211,81~500039344,5 139,45 €
22202-058030831510 B-35/8X3/815,875 x 9,6513,2852,84,110,165,0816,5914,73~500031566,7 218,82 €
22202-034071626312 B-33/4X7/1619,05 x 11,6815,6261,74,612,075,7219,4616,13~500026386,7 194,71 €
22202-100170219716 B-31X17,02mm25,4 x 17,0225,4599,95,415,888,2831,8821,08~5000197160 342,09 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83