Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Válečkové řetězy dvojité DIN ISO 606, projmutá lamela
22201

Válečkové řetězy dvojité DIN ISO 606, projmutá lamela

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: předběžně protaženo.Pokyny k objednání:Obsah obalové jednotky: 5 metrů s lichým počtem článků. Oboustranně zakončeno vnitřním článkem. Spojovací články je třeba objednat samostatně.Upozornění:Válečkové řetězy evropské konstrukce podle DIN ISO 606 s projmutými lamelami (ISO č. 06 s přímými lamelami). Všechny řetězy jsou předběžně protaženy.
První mazání: konzervační olej na bázi minerálního oleje.
B7 = maximální hodnota pro závěrné články.
Rozteč = PxB1
Teplotní rozsah:-20 °C až +120 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22201 Válečkové řetězy dvojité DIN ISO 606, projmutá lamela 376 kB

Výkresy

Válečkové řetězy dvojité DIN ISO 606, projmutá lamela

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloČ. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
B2B4B7D1

D2EG~LPočet
článků
Síla na mezi
pevnosti
F min. kN
CADPřís.CenaObjednat
22201-080003062505 B-2-8,0 x 3,04,7714,33,152,315,647,11~50006257,8 141,60 €
22201-038073252506 B-23/8 x 7/329,525 x 5,728,5323,83,36,353,2810,248,26~500052516,9 103,42 €
22201-012051639308 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7511,3313,98,514,4513,9211,81~500039331,1 89,95 €
22201-058030831510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6513,2836,24,110,165,0816,5914,73~500031544,5 103,20 €
22201-034071626312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6815,6242,24,612,075,7219,4616,13~500026357,8 158,46 €
22201-100170219716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0225,45685,415,888,2831,8821,08~5000197106 209,86 €
22201-114034015720 B-21 1/4X3/431,75 x 19,5629,0179,76,119,0510,1936,4526,42~5000157170 285,81 €
22201-112100013124 B-21 1/2X138,1 x 25,437,92101,86,625,414,6348,3633,4~5000131280 552,45 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83