Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Spojovací články, trojité DIN ISO 606
22202

Spojovací články, trojité DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Spojovací články pro válečkové řetězy trojité podle DIN ISO 606.

U provedení E musí být závěrné pero uzavřeným koncem namontováno tak, aby bylo orientované ve směru chodu.

Při lichém počtu článků jsou nutné zalomené články, aby bylo možné řetěz uzavřít. Při použití zalomených článků se snižuje výkon a nosnost o 20 %.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22202 Spojovací články, trojité DIN ISO 606 173 kB

Výkresy (celkový přehled)

Spojovací články, trojité DIN ISO 606

Spojovací články, trojité DIN ISO 606, provedení E

více informací

Výkresy

Spojovací články, trojité DIN ISO 606, provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Typ provedeníISO-č.PVhodné pro
řetěz
CADPřís.CenaObjednat
22202-30380732nástrčný článek se pružinový zámek06 B-39,5253/8 x 7/32 2,53 €
22202-30120516nástrčný článek se pružinový zámek08 B-312,71/2 x 5/16 3,22 €
22202-30580308nástrčný článek se pružinový zámek10 B-315,8755/8 x 3/8 3,59 €
22202-30340716nástrčný článek se pružinový zámek12 B-319,053/4 x 7/16 3,75 €
22202-31001702nástrčný článek se pružinový zámek16 B-325,41 x 17,02 mm 6,42 €

Spojovací články, trojité DIN ISO 606, provedení L

více informací

Výkresy

Spojovací články, trojité DIN ISO 606, provedení L

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Typ provedeníISO-č.PVhodné pro
řetěz
CADPřís.CenaObjednat
22202-40380732zalomená končetina se závlačkovým uzávěrem06 B-39,5253/8 x 7/32 3,91 €
22202-40120516zalomená končetina se závlačkovým uzávěrem08 B-312,71/2 x 5/16 5,96 €
22202-40580308zalomená končetina se závlačkovým uzávěrem10 B-315,8755/8 x 3/8 7,36 €
22202-40340716zalomená končetina se závlačkovým uzávěrem12 B-319,053/4 x 7/16 6,43 €
22202-41001702zalomená končetina se závlačkovým uzávěrem16 B-325,41 x 17,02 mm 13,01 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83