Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Spojovací články pro válečkové .řetězy, jednoduché, podle DIN ISO 606.

Závěrné pero musí být uzavřeným koncem namontováno tak, aby bylo orientované ve směru chodu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22208 Spojovací články DIN ISO 606 173 kB
 Technický pokyn pro válečkové řetězy 192 kB

Výkresy

Spojovací články DIN ISO 606

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Č. ISOPVhodné pro
řetěz
CADPřís.CenaObjednat
22208-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 0,62 €
22208-3058030810 B-115,8755/8 x 3/8 0,82 €
22208-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 0,93 €
22208-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 2,99 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83