Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Spojovací články pro válečkové řetězy dvojité podle DIN ISO 606.

U provedení E musí být závěrné pero uzavřeným koncem namontováno tak, aby bylo orientované ve směru chodu.

Při lichém počtu článků jsou nutné zalomené články, aby bylo možné řetěz uzavřít. Při použití zalomených článků se snižuje výkon a nosnost o 20 %.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22201 Spojovací články dvojité DIN ISO 606 205 kB

Výkresy (celkový přehled)

Spojovací články dvojité DIN ISO 606

Spojovací články dvojité DIN ISO 606, provedení E

více informací

Výkresy

Spojovací články dvojité DIN ISO 606, provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISOPVhodné pro
řetěz
CADPřís.CenaObjednat
22201-3080003005 B-288,0 x 3,0mm 1,91 €
22201-3038073206 B-29,5253/8 x 7/32 1,61 €
22201-3012051608 B-212,71/2 x 5/16 1,62 €
22201-3058030810 B-215,8755/8 x 3/8 2,39 €
22201-3034071612 B-219,053/4 x 7/16 2,67 €
22201-3100170216 B-225,41 x 17,02 mm 4,39 €

Spojovací články dvojité DIN ISO 606, provedení L

více informací

Výkresy

Spojovací články dvojité DIN ISO 606, provedení L

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISOPVhodné pro
řetěz
CADPřís.CenaObjednat
22201-4080003005 B-288,0 x 3,0mm 4,27 €
22201-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 3,22 €
22201-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 3,78 €
22201-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 4,76 €
22201-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 4,27 €
22201-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 9,15 €
22201-4114034020 B-231,751 1/4 x 3/4 25,06 €
22201-4112100024 B-238,11 1/2 x 1 36,86 €

Spojovací články dvojité DIN ISO 606, provedení S

více informací

Výkresy

Spojovací články dvojité DIN ISO 606, provedení S

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISOPVhodné pro
řetěz
CADPřís.CenaObjednat
22201-5114034020 B-231,751 1/4 x 3/4 12,54 €
22201-5112100024 B-238,11 1/2 x 1 18,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83