Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Spojovací články pro válečkové řetězy dvojité podle DIN ISO 606.

Při lichém počtu článků jsou nutné zalomené články, aby bylo možné řetěz uzavřít. Při použití zalomených článků se snižuje výkon a nosnost o 20 %.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22201_L Spojovací články dvojité DIN ISO 606, provedení L 171 kB

Výkresy

Spojovací články dvojité DIN ISO 606, provedení L

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISOPVhodné pro
řetěz
CADPřís.CenaObjednat
22201-4080003005 B-288,0 x 3,0mm 4,39 €
22201-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 3,31 €
22201-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 3,90 €
22201-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 4,90 €
22201-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 4,39 €
22201-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 9,42 €
22201-4114034020 B-231,751 1/4 x 3/4 25,78 €
22201-4112100024 B-238,11 1/2 x 1 37,93 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83