Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Válečkové řetězy, jednoduché, nerezová ocelDIN ISO 606, projmuté lamely
22212

Válečkové řetězy, jednoduché, nerezová ocel DIN ISO 606,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: předběžně protaženo.Pokyny k objednání:Obsah obalové jednotky: 5 metrů s lichým počtem článků. Oboustranně zakončeno vnitřním článkem. Spojovací články je třeba objednat samostatně.Upozornění:Válečkové řetězy evropské konstrukce podle DIN ISO 606 s projmutými lamelami (ISO č. 06 s přímými lamelami). Všechny řetězy jsou předběžně protaženy. Nemazáno, řetězy je nutné podle způsobu použití namazat.
Válečkové řetězy z nerezové oceli poskytují velmi dobrou antikorozní ochranu a dobrou chemickou odolnost. Mohou být používány tam, kde se vyskytuje voda a vysoké teploty.
B7 = maximální hodnota pro závěrné články.
Rozteč = PxB1
Teplotní rozsah:-20 °C až +400 °C.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22212 Válečkové řetězy, jednoduché, nerezová ocelDIN ISO 606, projmuté lamely 518 kB
 Technický pokyn pro válečkové řetězy 192 kB

Výkresy

Válečkové řetězy, jednoduché, nerezová ocelDIN ISO 606, projmuté lamely

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
B2B4B7D1D2G~LPočet
článků
Síla na mezi
pevnosti
F min. kN
CADPřís.CenaObjednat
22212-038073252506 B-13/8X7/329,525 x 5,728,5313.53,36,353,288,26~50005256,6 172,26 €
22212-012051639308 B-11/2X5/1612,7 x 7,7511,3173,98,514,4511,81~500039312 202,27 €
22212-058030831510 B-15/8X3/815,875 x 9,6513,2819,64,110,165,0814,73~500031515 267,34 €
22212-034071626312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6815,6222,74,612,075,7216,13~500026317 281,49 €
22212-100170219716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225,4536,15,415,888,2821,08~500019740 579,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83