|
|
22281-53Napínáky řetězu TS, z nerezové oceli se zakřiveným profilem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro, nerezová ocel. Řetězový kluzák z ultravysokomolekulárního polyethylenu PE-UHMW.Provedení: Pouzdro lesklé.Upozornění:Napínák řetězu připravený k instalaci pro tichý chod válečkových řetězů s nízkým opotřebením podle normy ISO 606. Napínák řetězu TS se používá v případě, že není dostatek místa pro běžný upínací systém. Pod řetězem je třeba pouze 40 mm volného prostoru.
Napínák řetězu TS z nerezové oceli je k dispozici ve verzi se zakřiveným profilem.
Napínák řetězu TS je vybaven dvěma předepjatými tlačnými pružinami. Lze je spouštět jednotlivě a umožňují tři různá nastavení upínacího tlaku. Uspořádání otvorů a podélných otvorů na pouzdře obecně usnadňuje instalaci a nabízí další možnosti nastavení pro napínání.Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C (krátkodobě až +80 °C).Montáž:Ideální je montáž přímo za hnací kolo, aby se minimalizovala délka napínané odlehčené větve řemenu. Aby se minimalizovalo opotřebení, mělo by se dotýkat několik článků řetězu. Napínák řetězu TS se dodává v uzamčeném stavu. Teprve po montáži se uvolní jedna nebo obě pružiny v závislosti na požadované upínací síle. Aretační šroub se povolí cca o čtyři otáčky. Uvolněná pouze levá pružina: malá upínací síla. Uvolněná pouze pravá pružina: velká upínací síla. Obě pružiny uvolněny: mimořádně silná upínací síla.Příslušenství:Upevňovací úhelník 22281-90.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | Velikost | ISO-č. | Upínací síla obě pružiny uvolněné (N)
| Upínací síla levá pružina uvolněna (N)
| Upínací síla pravá pružina uvolněna (N)
| Upínací dráha L2 | Dělení stupnice palcích | Vhodný upevňovací úhelník
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22281-53-1061 | A | 10 | 20 | TS | 06 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 136,77 € | | 22281-53-1081 | A | 16,5 | 20 | TS | 08 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 136,77 € | | 22281-53-1101 | A | 15,6 | 20 | TS | 10 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 136,77 € | | 22281-53-1121 | A | 14,8 | 20 | TS | 12 B-1 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-29900 |  | | 136,77 € | | 22281-53-1062 | A | 7,5 | 20 | TS | 06 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 143,81 € | | 22281-53-1082 | A | 15,2 | 32 | TS | 08 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-29900 |  | | 143,81 € | | 22281-53-1102 | A | 11,3 | 32 | TS | 10 B-2 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-29900 |  | | 146,94 € | | 22281-53-1053 | A | 7,4 | 20 | TS | 05 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 8,0mmX3,0mm | 22281-90-29900 |  | | 146,94 € | | 22281-53-1063 | A | 9,4 | 32 | TS | 06 B-3 | 190-96 | 58-32 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-29900 |  | | 154,92 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|