Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Napínáky řetězu TS
se zakřiveným profilem nebo eliptickým profilem
22281-52

Napínáky řetězu TS se zakřiveným profilem nebo eliptickým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli.
Řetězový kluzák z ultravysokomolekulárního polyethylenu PE-UHMW.
Provedení: Pouzdro pozinkované a černé, lakované.Upozornění:Napínák řetězu připravený k instalaci pro tichý chod válečkových řetězů s nízkým opotřebením podle normy ISO 606. Napínák řetězu TS se používá v případě, že není dostatek místa pro běžný upínací systém. Pod řetězem je třeba pouze 40 mm volného prostoru.

Zvolit lze ze dvou různých provedení:
Provedení A: se zakřiveným profilem.
Provedení B: s eliptickým profilem (pokud je jedna strana opotřebovaná, lze profil jednoduše otočit a použít druhou stranu).

Napínák řetězu TS je vybaven dvěma předepjatými tlačnými pružinami. Lze je aktivovat jednotlivě a umožňují tři různá nastavení upínacího tlaku. Uspořádání otvorů a podélných otvorů na pouzdře obecně usnadňuje mintáž a nabízí další možnosti nastavení pro napínání.
Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C (krátkodobě až +80 °C).Montáž:Ideální je montáž přímo za hnací kolo, aby se minimalizovala délka napínané odlehčené větve řemenu. Aby se minimalizovalo opotřebení, mělo by se dotýkat několik článků řetězu.
Napínák řetězu TS se dodává v uzamčeném stavu. Teprve po montáži se uvolní jedna nebo obě pružiny v závislosti na požadované upínací síle. Aretační šroub se povolí cca o čtyři otáčky.
Uvolněná pouze levá pružina: malá upínací síla.
Uvolněná pouze pravá pružina: velká upínací síla.
Obě pružiny uvolněny: mimořádně silná upínací síla.
Příslušenství:Upevňovací úhelník 22281-90.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281-52 Napínáky řetězu TS se zakřiveným profilem nebo eliptickým profilem 218 kB

Výkresy (celkový přehled)

Napínáky řetězu TS
se zakřiveným profilem nebo eliptickým profilem

Napínáky řetězu TS se zakřiveným profilem nebo eliptickým profilem, provedení A

více informací

Výkresy

Napínáky řetězu TS se zakřiveným profilem nebo eliptickým profilem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníAB

VelikostISO-č.Upínací síla
obě pružiny uvolněné
(N)

Upínací síla
levá pružina uvolněna
(N)

Upínací síla
pravá pružina uvolněna
(N)

Upínací
dráha
L2
Dělení stupnice palcíchVhodný
upevňovací úhelník

CADPřís.CenaObjednat
22281-52-1061AZakřivený profil1020TS06 B-1190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 91,33 €
22281-52-1081AZakřivený profil16,520TS08 B-1190-9658-32132-60401/2X5/1622281-90-29900 91,33 €
22281-52-1101AZakřivený profil15,620TS10 B-1190-9658-32132-60405/8X3/822281-90-29900 85,63 €
22281-52-1121AZakřivený profil14,820TS12 B-1190-9658-32132-60403/4X7/1622281-90-29900 85,63 €
22281-52-1062AZakřivený profil7,520TS06 B-2190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 98,61 €
22281-52-1082AZakřivený profil15,232TS08 B-2190-9658-32132-60401/2X5/1622281-90-29900 98,61 €
22281-52-1102AZakřivený profil11,332TS10 B-2190-9658-32132-60405/8X3/822281-90-29900 102,05 €
22281-52-1053AZakřivený profil7,420TS05 B-3190-9658-32132-60408,0mmX3,0mm22281-90-29900 110,65 €
22281-52-1063AZakřivený profil9,432TS06 B-3190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 110,65 €

Napínáky řetězu TS se zakřiveným profilem nebo eliptickým profilem, provedení B

více informací

Výkresy

Napínáky řetězu TS se zakřiveným profilem nebo eliptickým profilem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníAB

VelikostISO-č.Upínací síla
obě pružiny uvolněné
(N)

Upínací síla
levá pružina uvolněna
(N)

Upínací síla
pravá pružina uvolněna
(N)

Upínací
dráha
L2
Dělení stupnice palcíchVhodný
upevňovací úhelník

CADPřís.CenaObjednat
22281-52-2053Beliptický profil1720TS-EP05 B-3190-9658-32132-60408,0mmX3,0mm22281-90-29900 199,41 €
22281-52-2061Beliptický profil1720TS-EP06 B-1190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 167,51 €
22281-52-2062Beliptický profil1720TS-EP06 B-2190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 167,74 €
22281-52-2063Beliptický profil2332TS-EP06 B-3190-9658-32132-60403/8X7/3222281-90-29900 205,67 €
22281-52-2081Beliptický profil1720TS-EP08 B-1190-9658-32132-60401/2X5/1622281-90-29900 163,67 €
22281-52-2082Beliptický profil2332TS-EP08 B-2190-9658-32132-60401/2X5/1622281-90-29900 167,35 €
22281-52-2101Beliptický profil1720TS-EP10 B-1190-9658-32132-60405/8X3/822281-90-29900 163,67 €
22281-52-2102Beliptický profil2332TS-EP10 B-2190-9658-32132-60405/8X3/822281-90-29900 175,64 €
22281-52-2121Beliptický profil1720TS-EP12 B-1190-9658-32132-60403/4X7/1622281-90-29900 163,67 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83