Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Napínací desky z nerezové oceli pro otočnou upínací závoru se zapuštěným úchytem
Popis zboží/obrázky produktu
PopisMateriál:Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upevňovací šrouby M2,5 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťky desek 6-12 mm.↲Možnost montáže 2 pro tloušťky desek > 12 mm.
U tenkých desek (pod 11 mm) vyčnívá základna upínací desky z desky ven.Montáž:Při montáži dbejte na vyrovnání upínací desky s otočnou upínací závorou.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1 2) Možnost montáže 2 3) Deska 4) Vhodné pro upevňovací šrouby (zapuštěná hlava) M2,5
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.