Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Třmenové úchyty z nerezové oceli, oválné šikmé
06920-15

Třmenové úchyty z nerezové oceli, oválné šikmé

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Tyto šikmé třmenové úchyty se hodí zejména k montáži ve stísněných prostorových podmínkách.
Tyto úchyty jsou stabilní a jejich užití je možné i tam, kde je třeba silové manipulace a dobré odolnosti vůči korozi.
Materiál:

Jemný odlitek z nerezové oceli $s14308nebos14404..

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Vzhledem k výrobnímu procesu mohou mít úchyty na povrchu nerovnosti.Použití:Při stísněných prostorových podmínkách ve výrobě strojů, zařízení nebo nástrojů, v nábytkářském průmyslu, v rehabilitační technice a farmaceutickém průmyslu.Montáž:Ze zadní strany.Přednosti:Dobrý přístup i za stísněných prostorových podmínek.
Velmi stabilní a robustní.
Korozivzdorné.
Úchopový prvek pro otevírání a zavírání krytů, opláštění a vík.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06920-15 Třmenové úchyty z nerezové oceli, oválné šikmé 154 kB

Výkresy

Třmenové úchyty z nerezové oceli, oválné šikmé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOcelový
klíč
ABB1D

HLTNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
06920-15-1000080611.43081002113M650113101000 13,16 €
06920-15-1120080611.43081122113M650125101000 14,10 €
06920-15-1200080611.43081202113M650133101000 14,81 €
06920-15-1280080611.43081282113M650141101000 15,55 €
06920-15-1600080611.43081602113M650173101000 17,54 €
06920-15-1000080621.44041002113M650113101000 15,80 €
06920-15-1120080621.44041122113M650125101000 16,91 €
06920-15-1200080621.44041202113M650133101000 17,79 €
06920-15-1280080621.44041282113M650141101000 18,66 €
06920-15-1600080621.44041602113M650173101000 21,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83