Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Napínáky řetězu velikost 1
z nerezové oceli, se zakřiveným profilem
22281-59

Napínáky řetězu velikost 1 z nerezové oceli, se zakřiveným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Vnější těleso a C-profil, z nerezové oceli.
Vnitřní pouzdro, z plastu.
Řetězový kluzák z ultravysokomolekulárního polyethylenu PE-UHMW.
Pružiny z nerezové oceli.
Provedení: Vnější těleso, bez povrchové úpravy.Upozornění:Napínák řetězu připravený k instalaci pro tichý chod válečkových řetězů s nízkým opotřebením podle normy ISO 606. Robustní pouzdro z nerezové oceli nabízí dlouhou životnost, spolehlivý provoz a odolnost proti korozi.

K dispozici je verze s jednou silou pružiny a dvěma tvary:
Provedení se zvýšenou silou pružiny: 396 - 60 N.

Tvar A: Krátké pouzdro.
Tvar B: dlouhé pouzdro.
Pro střídavý směr chodu doporučujeme napínák řetězu s dlouhým pouzdrem. Dodáváme je pouze se zesílenou sílou pružiny.

Jednoduchá kontrola opotřebení díky tříbarevnému indikátoru opotřebení
zelená: ok
žlutá: ještě ok
červená: nedostatečný zdvih pružiny. Napínák řetězu se musí seřídit. Řetěz je nutné vyměnit, pokud rozsah všech možností nastavení již nezaručuje dostatečné nastavení.
Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C (krátkodobě až +80 °C).Montáž:Ideální je montáž přímo za hnací kolo, aby se minimalizovala délka napínané odlehčené větve řemenu. Aby se minimalizovalo opotřebení, mělo by se dotýkat několik článků řetězu.
Napínák řetězu, velikost 1 se dodává v uzamčeném stavu. Pružiny upínacího jádra na aretačních šroubech se uvolní až po montáži. Za tímto účelem povolte prostřední ze tří zajišťovacích šroubů přibližně o čtyři otáčky. Druhá a třetí pružina se uvolní pouze v případě potřeby.
Příslušenství:Upevňovací úhelník 22281-90.Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281-59 Napínáky řetězu velikost 1 z nerezové oceli, se zakřiveným profilem 258 kB

Výkresy (celkový přehled)

Napínáky řetězu velikost 1
z nerezové oceli, se zakřiveným profilem

Napínáky řetězu, velikost 1, z nerezové oceli se zakřiveným profilem, tvar A

více informací

Výkresy

Napínáky řetězu, velikost 1, z nerezové oceli se zakřiveným profilem, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníVelikostB

ISO-č.Upínací síla
1 pružina uvolněna
(N)

Upínací síla
2 pružiny uvolněné
(N)

Upínací síla
3 pružiny uvolněné
(N)

Upínací
dráha
L2
Dělení stupnice palcíchVhodný
upevňovací úhelník

CADPřís.CenaObjednat
22281-59-10612Akrátké pouzdro12006 B-1132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 250,16 €
22281-59-10812Akrátké pouzdro12008 B-1132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 250,16 €
22281-59-11012Akrátké pouzdro12010 B-1132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 250,16 €
22281-59-11212Akrátké pouzdro12012 B-1132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 261,58 €
22281-59-11612Akrátké pouzdro12016 B-1132-60264-120396-180401X17mm22281-90-20167 266,42 €
22281-59-12012Akrátké pouzdro12020 B-1132-60264-120396-180401 1/4X3/422281-90-20167 290,51 €
22281-59-10622Akrátké pouzdro12006 B-2132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 295,37 €
22281-59-10822Akrátké pouzdro12008 B-2132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 298,95 €
22281-59-11022Akrátké pouzdro12510 B-2132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 303,50 €
22281-59-11222Akrátké pouzdro13012 B-2132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 302,32 €
22281-59-11622Akrátké pouzdro14516 B-2132-60264-120396-180401X17mm22281-90-20167 322,81 €
22281-59-10632Akrátké pouzdro12506 B-3132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 306,46 €
22281-59-10832Akrátké pouzdro13008 B-3132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 308,81 €
22281-59-11032Akrátké pouzdro14010 B-3132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 311,24 €
22281-59-11232Akrátké pouzdro14512 B-3132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 341,73 €

Napínáky řetězu velikost 1, z nerezové oceli se zakřiveným profilem, provedení B

více informací

Výkresy

Napínáky řetězu velikost 1, z nerezové oceli se zakřiveným profilem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníVelikostB

ISO-č.Upínací síla
1 pružina uvolněna
(N)

Upínací síla
2 pružiny uvolněné
(N)

Upínací síla
3 pružiny uvolněné
(N)

Upínací
dráha
L2
Dělení stupnice palcíchVhodný
upevňovací úhelník

CADPřís.CenaObjednat
22281-59-20612Bdlouhé pouzdro12006 B-1132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 265,33 €
22281-59-20812Bdlouhé pouzdro12008 B-1132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 265,33 €
22281-59-21012Bdlouhé pouzdro12010 B-1132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 265,33 €
22281-59-21212Bdlouhé pouzdro12012 B-1132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 277,14 €
22281-59-21612Bdlouhé pouzdro12016 B-1132-60264-120396-180401X17mm22281-90-20167 299,51 €
22281-59-22012Bdlouhé pouzdro12020 B-1132-60264-120396-180401 1/4X3/422281-90-20167 305,68 €
22281-59-20622Bdlouhé pouzdro12006 B-2132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 310,62 €
22281-59-20822Bdlouhé pouzdro12008 B-2132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 314,53 €
22281-59-21022Bdlouhé pouzdro12510 B-2132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 318,50 €
22281-59-21222Bdlouhé pouzdro13012 B-2132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 326,57 €
22281-59-21622Bdlouhé pouzdro14516 B-2132-60264-120396-180401X17mm22281-90-20167 337,66 €
22281-59-20632Bdlouhé pouzdro12506 B-3132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-20167 321,79 €
22281-59-20832Bdlouhé pouzdro13008 B-3132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-20167 325,31 €
22281-59-21032Bdlouhé pouzdro14010 B-3132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-20167 326,57 €
22281-59-21232Bdlouhé pouzdro14512 B-3132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-20167 337,51 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83