Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, těžké prvedení, s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli
03191-91

Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, těžké...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Čep z oceli
Otočná hlava z nerezové oceli 1.4301.

Provedení: Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Ocel, poniklovaná.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 20 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Zpùsob ovládání:Ujistěte se, že otočná hlava se nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý.
Fixační čepy s kuličkou nasuňte na úchytné pouzdro nebo jej nasaďte. Otočnou hlavici zatlačte dolů a otočte do polohy "ON". Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Příslušenství:Úchytné pouzdro z oceli, pro fixační čep s kuličkou 03191-95.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03191-91 Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, těžké prvedení, s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli 290 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, těžké prvedení, s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2L1L2MTT1T2CADPřís.CenaObjednat
03191-91-11218čep z oceli161227352316284,42,45210355,517,5M2x466-162,5 225,02 €
03191-91-11622čep z oceli201636503020376,53,46614445,521,5M3x666-202,5 258,76 €
Objednací čísloProvedení 2Smyková síla
kN
Upínací
síla
N
Roztahovací
síla F
kN
Přídržná síla
N
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
03191-91-11218čep z oceli10100042500≤180 °C 225,02 €
03191-91-11622čep z oceli15200085000≤180 °C 258,76 €
Objednací čísloNázevProvedení 1Provedení 2Typ provedeníCADPřís.CenaObjednat
03191-91-11218Fixační čep s kuličkamitěžkém provedeníčep z oceli- 225,02 €
03191-91-11622Fixační čep s kuličkamitěžkém provedeníčep z oceli- 258,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83