Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým úchytem
03089

Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy při výrobě strojů, přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.

Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Materiál:Provedení: Provedení z nerezové oceli A1:
Závitové pouzdro a úchytka hřibovitého tvaru, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.
Aretační kolík není kalený a broušený, bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení A4:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Úchytka hřibovitého tvaru, bez povrchové úpravy nebo otryskaná.
Aretační kolík, broušený a chemicky poniklovaný.
Aretační kolík, broušený, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Použité materiály umožňují univerzální použití.
V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují aretační čepy z nerezové oceli A4.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Polohovací pouzdra 03099-50.
Distanční kroužky 03089.
Upevňovací sady z nerezové oceli pro tenkostěnné díly 03094-10.
Odkaz na výkres:
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Provedení D: s aretační drážkou, s protimaticí
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03089 Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým úchytem 307 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým úchytem

Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým úchytem z nerezové oceli, bez zajišťovací drážky a pojistné matice

více informací

Výkresy

Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým úchytem z nerezové oceli, bez zajišťovací drážky a pojistné matice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Úchytka
hřibovitého
tvaru
Aretační kolíkDD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-115903Anerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno3M6x0,751425,5653,580,8310 17,99 €
03089-115004Anerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno4M8x11829,5664101412 17,16 €
03089-115105Anerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno5M10x12134,5875131,3512 16,33 €
03089-115206Anerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno6M12x1,52541,71086141,8614 19,50 €
03089-115308Anerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno8M16x1,5335412108192,31428 25,01 €
03089-115410Anerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno10M20x1,53361151210222,81532 36,75 €
03089-005903Anerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená3M6x0,751425,5653,580,8310 17,99 €
03089-005004Anerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená4M8x11829,5664101412 17,16 €
03089-005105Anerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená5M10x12134,5875131,3512 16,33 €
03089-005206Anerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená6M12x1,52541,71086141,8614 19,50 €
03089-005308Anerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená8M16x1,5335412108192,31428 25,01 €
03089-005410Anerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená10M20x1,53361151210222,81532 36,75 €
03089-065903Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem3M6x0,751425,5653,580,8310 21,59 €
03089-065004Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem4M8x11829,5664101412 20,59 €
03089-065105Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem5M10x12134,5875131,3512 19,61 €
03089-065206Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem6M12x1,52541,71086141,8614 23,40 €
03089-065308Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem8M16x1,5335412108192,31428 30,03 €
03089-065410Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem10M20x1,53361151210222,81532 44,10 €
03089-175903Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy3M6x0,751425,5653,580,8310 21,59 €
03089-175004Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy4M8x11829,5664101412 20,59 €
03089-175105Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy5M10x12134,5875131,3512 19,61 €
03089-175206Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy6M12x1,52541,71086141,8614 23,40 €
03089-175308Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy8M16x1,5335412108192,31428 30,03 €
03089-175410Anerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy10M20x1,53361151210222,81532 44,10 €
03089-0659031Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem3M6x0,751425,5653,580,8310 21,59 €
03089-0650041Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem4M8x11829,5664101412 20,59 €
03089-0651051Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem5M10x12134,5875131,3512 19,61 €
03089-0652061Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem6M12x1,52541,71086141,8614 23,40 €
03089-0653081Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem8M16x1,5335412108192,31428 30,03 €
03089-0654101Anerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem10M20x1,53361151210222,81532 44,10 €
03089-1759031Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy3M6x0,751425,5653,580,8310 21,59 €
03089-1750041Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy4M8x11829,5664101412 20,59 €
03089-1751051Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy5M10x12134,5875131,3512 19,61 €
03089-1752061Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy6M12x1,52541,71086141,8614 23,40 €
03089-1753081Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy8M16x1,5335412108192,31428 30,03 €
03089-1754101Anerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy10M20x1,53361151210222,81532 44,10 €

Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a s pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým úchytem z nerezové oceli a s pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Úchytka
hřibovitého
tvaru
Aretační kolíkDD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-116903Bnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno3M6x0,751425,5653,58100,8310 19,22 €
03089-116004Bnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno4M8x11829,566410131412 18,30 €
03089-116105Bnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno5M10x12134,587513171,3512 17,42 €
03089-116206Bnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno6M12x1,52541,7108614191,8614 20,60 €
03089-116308Bnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno8M16x1,533541210819242,31428 27,08 €
03089-116410Bnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno10M20x1,5336115121022302,81532 38,13 €
03089-006903Bnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená3M6x0,751425,5653,58100,8310 19,22 €
03089-006004Bnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená4M8x11829,566410131412 18,30 €
03089-006105Bnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená5M10x12134,587513171,3512 17,42 €
03089-006206Bnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená6M12x1,52541,7108614191,8614 20,60 €
03089-006308Bnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená8M16x1,533541210819242,31428 27,08 €
03089-006410Bnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená10M20x1,5336115121022302,81532 38,13 €
03089-066903Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem3M6x0,751425,5653,58100,8310 23,07 €
03089-066004Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem4M8x11829,566410131412 21,95 €
03089-066105Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem5M10x12134,587513171,3512 20,90 €
03089-066206Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem6M12x1,52541,7108614191,8614 24,73 €
03089-066308Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem8M16x1,533541210819242,31428 32,51 €
03089-066410Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem10M20x1,5336115121022302,81532 45,77 €
03089-176903Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy3M6x0,751425,5653,58100,8310 23,07 €
03089-176004Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy4M8x11829,566410131412 21,95 €
03089-176105Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy5M10x12134,587513171,3512 20,90 €
03089-176206Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy6M12x1,52541,7108614191,8614 24,73 €
03089-176308Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy8M16x1,533541210819242,31428 32,51 €
03089-176410Bnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy10M20x1,5336115121022302,81532 45,77 €
03089-0669031Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem3M6x0,751425,5653,58100,8310 23,07 €
03089-0660041Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem4M8x11829,566410131412 21,95 €
03089-0661051Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem5M10x12134,587513171,3512 20,90 €
03089-0662061Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem6M12x1,52541,7108614191,8614 24,73 €
03089-0663081Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem8M16x1,533541210819242,31428 32,51 €
03089-0664101Bnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem10M20x1,5336115121022302,81532 45,77 €
03089-1769031Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy3M6x0,751425,5653,58100,8310 23,07 €
03089-1760041Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy4M8x11829,566410131412 21,95 €
03089-1761051Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy5M10x12134,587513171,3512 20,90 €
03089-1762061Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy6M12x1,52541,7108614191,8614 24,73 €
03089-1763081Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy8M16x1,533541210819242,31428 32,51 €
03089-1764101Bnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy10M20x1,5336115121022302,81532 45,77 €

Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

více informací

Výkresy

Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Úchytka
hřibovitého
tvaru
Aretační kolíkDD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-117903Cnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno3M6x0,751425,5653,580,8310 21,08 €
03089-117004Cnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno4M8x11829,5664101412 20,10 €
03089-117105Cnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno5M10x12134,5875131,3512 19,15 €
03089-117206Cnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno6M12x1,52541,71086141,8614 22,06 €
03089-117308Cnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno8M16x1,5335412108192,31428 29,72 €
03089-117410Cnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno10M20x1,53361151210222,81532 47,48 €
03089-007903Cnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená3M6x0,751425,5653,580,8310 21,08 €
03089-007004Cnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená4M8x11829,5664101412 20,10 €
03089-007105Cnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená5M10x12134,5875131,3512 19,15 €
03089-007206Cnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená6M12x1,52541,71086141,8614 22,06 €
03089-007308Cnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená8M16x1,5335412108192,31428 29,72 €
03089-007410Cnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená10M20x1,53361151210222,81532 47,48 €
03089-067903Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem3M6x0,751425,5653,580,8310 25,29 €
03089-067004Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem4M8x11829,5664101412 24,13 €
03089-067105Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem5M10x12134,5875131,3512 22,98 €
03089-067206Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem6M12x1,52541,71086141,8614 26,47 €
03089-067308Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem8M16x1,5335412108192,31428 35,65 €
03089-067410Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem10M20x1,53361151210222,81532 56,98 €
03089-177903Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy3M6x0,751425,5653,580,8310 25,29 €
03089-177004Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy4M8x11829,5664101412 24,13 €
03089-177105Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy5M10x12134,5875131,3512 22,98 €
03089-177206Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy6M12x1,52541,71086141,8614 26,47 €
03089-177308Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy8M16x1,5335412108192,31428 35,65 €
03089-177410Cnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy10M20x1,53361151210222,81532 56,98 €
03089-0679031Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem3M6x0,751425,5653,580,8310 25,29 €
03089-0670041Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem4M8x11829,5664101412 24,13 €
03089-0671051Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem5M10x12134,5875131,3512 22,98 €
03089-0672061Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem6M12x1,52541,71086141,8614 26,47 €
03089-0673081Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem8M16x1,5335412108192,31428 35,65 €
03089-0674101Cnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem10M20x1,53361151210222,81532 56,98 €
03089-1779031Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy3M6x0,751425,5653,580,8310 25,29 €
03089-1770041Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy4M8x11829,5664101412 24,13 €
03089-1771051Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy5M10x12134,5875131,3512 22,98 €
03089-1772061Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy6M12x1,52541,71086141,8614 26,47 €
03089-1773081Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy8M16x1,5335412108192,31428 35,65 €
03089-1774101Cnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy10M20x1,53361151210222,81532 56,98 €

Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým úchytem z nerezové oceli, se zajišťovací drážkou a s pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy z nerezové oceli, krátké provedení s hřibovitým úchytem z nerezové oceli, se zajišťovací drážkou a s pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Úchytka
hřibovitého
tvaru
Aretační kolíkDD1D2LL1L2Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03089-118903Dnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno3M6x0,751425,5653,58100,8310 21,34 €
03089-118004Dnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno4M8x11829,566410131412 20,30 €
03089-118105Dnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno5M10x12134,587513171,3512 19,34 €
03089-118206Dnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno6M12x1,52541,7108614191,8614 22,75 €
03089-118308Dnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno8M16x1,533541210819242,31428 30,67 €
03089-118410Dnerezová ocel1.4305bez povrchové úpravynetvrzeno10M20x1,5336115121022302,81532 48,48 €
03089-008903Dnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená3M6x0,751425,5653,58100,8310 21,34 €
03089-008004Dnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená4M8x11829,566410131412 20,30 €
03089-008105Dnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená5M10x12134,587513171,3512 19,34 €
03089-008206Dnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená6M12x1,52541,7108614191,8614 22,75 €
03089-008308Dnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená8M16x1,533541210819242,31428 30,67 €
03089-008410Dnerezová ocel1.4034bez povrchové úpravykalená10M20x1,5336115121022302,81532 48,48 €
03089-068903Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem3M6x0,751425,5653,58100,8310 25,62 €
03089-068004Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem4M8x11829,566410131412 24,36 €
03089-068105Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem5M10x12134,587513171,3512 23,21 €
03089-068206Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem6M12x1,52541,7108614191,8614 27,30 €
03089-068308Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem8M16x1,533541210819242,31428 36,80 €
03089-068410Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravypotaženo niklem10M20x1,5336115121022302,81532 58,18 €
03089-178903Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy3M6x0,751425,5653,58100,8310 25,62 €
03089-178004Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy4M8x11829,566410131412 24,36 €
03089-178105Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy5M10x12134,587513171,3512 23,21 €
03089-178206Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy6M12x1,52541,7108614191,8614 27,30 €
03089-178308Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy8M16x1,533541210819242,31428 36,80 €
03089-178410Dnerezová ocel1.4404bez povrchové úpravybez povrchové úpravy10M20x1,5336115121022302,81532 58,18 €
03089-0689031Dnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem3M6x0,751425,5653,58100,8310 25,62 €
03089-0680041Dnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem4M8x11829,566410131412 24,36 €
03089-0681051Dnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem5M10x12134,587513171,3512 23,21 €
03089-0682061Dnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem6M12x1,52541,7108614191,8614 27,30 €
03089-0683081Dnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem8M16x1,533541210819242,31428 36,80 €
03089-0684101Dnerezová ocel1.4404pískovánopotaženo niklem10M20x1,5336115121022302,81532 58,18 €
03089-1789031Dnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy3M6x0,751425,5653,58100,8310 25,62 €
03089-1780041Dnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy4M8x11829,566410131412 24,36 €
03089-1781051Dnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy5M10x12134,587513171,3512 23,21 €
03089-1782061Dnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy6M12x1,52541,7108614191,8614 27,30 €
03089-1783081Dnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy8M16x1,533541210819242,31428 36,80 €
03089-1784101Dnerezová ocel1.4404pískovánobez povrchové úpravy10M20x1,5336115121022302,81532 58,18 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83