Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočná upínací závora z nerezové oceli se zapuštěným úchytem
05592-03

Otočná upínací závora z nerezové oceli se zapuštěným úchytem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upevňovací šrouby M2,5 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Zpùsob ovládání:Zajistěte, aby byl úchyt v poloze "OFF".
Otočný upínací uzávěr nasaďte na přemontovanou upínací desku.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Příslušenství:Napínací deska z nerezové oceli pro otočnou upínací závoru se zapuštěným úchytem 05592-05.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
4) Vhodné pro upevňovací šrouby (zapuštěná hlava) M2,5
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05592-03 Otočná upínací závora z nerezové oceli se zapuštěným úchytem 293 kB

Výkresy

Otočná upínací závora z nerezové oceli se zapuštěným úchytem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3D4D5D6HH1H2MTT1T2CADPřís.CenaObjednat
05592-03-12813B2813392532392816,58,52M2,56>63,5 78,76 €
Objednací čísloProvedeníSmyková síla
kN
Upínací
síla
N
Roztahovací
síla F
kN
Přídržná síla
N
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
05592-03-12813B2,530130≤180 °C 78,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83