Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Napínáky řetězu, velikost 1
se zakřiveným profilem
22281-58

Napínáky řetězu, velikost 1 se zakřiveným profilem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Vnější těleso a C-profil, z oceli.
Vnitřní pouzdro, z plastu.
Řetězový kluzák z ultravysokomolekulárního polyethylenu PE-UHMW.
Pružiny z nerezové oceli.
Provedení: Vnější kryt a C-profil jsou pozinkované a lakované černé barvou.Upozornění:Napínák řetězu připravený k instalaci pro tichý chod válečkových řetězů s nízkým opotřebením podle normy ISO 606. Robustní pouzdro z nerezové oceli nabízí dlouhou životnost, spolehlivý provoz a odolnost proti korozi.

Lze dodat ve dvou verzích síly pružiny a ve dvou provedeních:
Provedení s lehkou silou pružiny: 174 - 32 N.
Provedení se zvýšenou silou pružiny: 396 - 60 N.

Tvar A: krátké pouzdro.
Tvar B: dlouhé pouzdro.
Pro střídavý směr chodu doporučujeme napínák řetězu s dlouhým pouzdrem. Dodáváme je pouze se zesílenou sílou pružiny.

Jednoduchá kontrola opotřebení díky tříbarevnému indikátoru opotřebení
zelená: ok
žlutá: ještě ok
červená: nedostatečný zdvih pružiny. Napínák řetězu se musí seřídit. Řetěz je nutné vyměnit, pokud rozsah všech možností nastavení již nezaručuje dostatečné nastavení.
Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C (krátkodobě až +80 °C).Montáž:Ideální je montáž přímo za hnací kolo, aby se minimalizovala délka napínané odlehčené větve řemenu. Aby se minimalizovalo opotřebení, mělo by se dotýkat několik článků řetězu.
Napínák řetězu, velikost 1 se dodává v uzamčeném stavu. Pružiny upínacího jádra na aretačních šroubech se uvolní až po montáži. Za tímto účelem povolte prostřední ze tří zajišťovacích šroubů přibližně o čtyři otáčky. Druhá a třetí pružina se uvolní pouze v případě potřeby.
Příslušenství:Upevňovací úhelník 22281-90.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281-58 Napínáky řetězu, velikost 1 se zakřiveným profilem 313 kB

Výkresy (celkový přehled)

Napínáky řetězu, velikost 1
se zakřiveným profilem

Napínáky řetězu, velikost 1 se zakřiveným profilem, tvar A

více informací

Výkresy

Napínáky řetězu, velikost 1 se zakřiveným profilem, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníProvedení 1B

VelikostISO-č.Upínací síla
1 pružina uvolněna
(N)

Upínací síla
2 pružiny uvolněné
(N)

Upínací síla
3 pružiny uvolněné
(N)

Upínací
dráha
L2
Dělení stupnice palcíchVhodný
upevňovací úhelník

CADPřís.CenaObjednat
22281-58-10611Akrátké pouzdromalá síla pružiny20106 B-158-32116-64174-96403/8X7/3222281-90-10167 160,31 €
22281-58-10811Akrátké pouzdromalá síla pružiny20108 B-158-32116-64174-96401/2X5/1622281-90-10167 150,29 €
22281-58-11011Akrátké pouzdromalá síla pružiny20110 B-158-32116-64174-96405/8X3/822281-90-10167 160,31 €
22281-58-11211Akrátké pouzdromalá síla pružiny20112 B-158-32116-64174-96403/4X7/1622281-90-10167 161,00 €
22281-58-11611Akrátké pouzdromalá síla pružiny20116 B-158-32116-64174-96401X17mm22281-90-10167 181,88 €
22281-58-12011Akrátké pouzdromalá síla pružiny20120 B-158-32116-64174-96401 1/4X3/422281-90-10167 200,19 €
22281-58-10621Akrátké pouzdromalá síla pružiny20106 B-258-32116-64174-96403/8X7/3222281-90-10167 205,51 €
22281-58-10821Akrátké pouzdromalá síla pružiny20108 B-258-32116-64174-96401/2X5/1622281-90-10167 209,35 €
22281-58-11021Akrátké pouzdromalá síla pružiny25110 B-258-32116-64174-96405/8X3/822281-90-10167 213,01 €
22281-58-11221Akrátké pouzdromalá síla pružiny30112 B-258-32116-64174-96403/4X7/1622281-90-10167 221,00 €
22281-58-11621Akrátké pouzdromalá síla pružiny45116 B-258-32116-64174-96401X17mm22281-90-10167 233,35 €
22281-58-10631Akrátké pouzdromalá síla pružiny25106 B-358-32116-64174-96403/8X7/3222281-90-10167 216,53 €
22281-58-10831Akrátké pouzdromalá síla pružiny30108 B-358-32116-64174-96401/2X5/1622281-90-10167 219,90 €
22281-58-11031Akrátké pouzdromalá síla pružiny40110 B-358-32116-64174-96405/8X3/822281-90-10167 221,00 €
22281-58-11231Akrátké pouzdromalá síla pružiny45112 B-358-32116-64174-96403/4X7/1622281-90-10167 251,64 €
22281-58-10612Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny20106 B-1132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 160,31 €
22281-58-10812Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny20108 B-1132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 150,29 €
22281-58-11012Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny20110 B-1132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 150,29 €
22281-58-11212Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny20112 B-1132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 161,00 €
22281-58-11612Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny20116 B-1132-60264-120396-180401X17mm22281-90-10167 181,88 €
22281-58-12012Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny20120 B-1132-60264-120396-180401 1/4X3/422281-90-10167 200,19 €
22281-58-10622Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny20106 B-2132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 205,51 €
22281-58-10822Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny20108 B-2132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 209,35 €
22281-58-11022Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny25110 B-2132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 213,01 €
22281-58-11222Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny30112 B-2132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 207,18 €
22281-58-11622Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny45116 B-2132-60264-120396-180401X17mm22281-90-10167 233,35 €
22281-58-10632Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny25106 B-3132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 216,53 €
22281-58-10832Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny30108 B-3132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 219,90 €
22281-58-11032Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny40110 B-3132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 219,19 €
22281-58-11232Akrátké pouzdrozvětšená síla pružiny45112 B-3132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 251,64 €

Napínáky řetězu, velikost 1 se zakřiveným profilem, tvar B

více informací

Výkresy

Napínáky řetězu, velikost 1 se zakřiveným profilem, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníProvedení 1B

VelikostISO-č.Upínací síla
1 pružina uvolněna
(N)

Upínací síla
2 pružiny uvolněné
(N)

Upínací síla
3 pružiny uvolněné
(N)

Upínací
dráha
L2
Dělení stupnice palcíchVhodný
upevňovací úhelník

CADPřís.CenaObjednat
22281-58-20612Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny20106 B-1132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 175,48 €
22281-58-20812Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny20108 B-1132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 175,48 €
22281-58-21012Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny20110 B-1132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 175,48 €
22281-58-21212Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny20112 B-1132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 186,82 €
22281-58-21612Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny20116 B-1132-60264-120396-180401X17mm22281-90-10167 209,35 €
22281-58-22012Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny20120 B-1132-60264-120396-180401 1/4X3/422281-90-10167 215,75 €
22281-58-20622Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny20106 B-2132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 220,52 €
22281-58-20822Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny20108 B-2132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 224,27 €
22281-58-21022Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny25110 B-2132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 228,18 €
22281-58-21222Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny30112 B-2132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 236,47 €
22281-58-21622Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny45116 B-2132-60264-120396-180401X17mm22281-90-10167 247,81 €
22281-58-20632Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny25106 B-3132-60264-120396-180403/8X7/3222281-90-10167 231,63 €
22281-58-20832Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny30108 B-3132-60264-120396-180401/2X5/1622281-90-10167 235,15 €
22281-58-21032Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny40110 B-3132-60264-120396-180405/8X3/822281-90-10167 236,47 €
22281-58-21232Bdlouhé pouzdrozvětšená síla pružiny45112 B-3132-60264-120396-180403/4X7/1622281-90-10167 266,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83