Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upevňovací úhelník pro napínák řetězu
22281-90

Upevňovací úhelník pro napínák řetězu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Ocel, komaxitovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací úhelník pro jednoduchou montáž napínáku řetězu. Nabízejí dodatečnou flexibilitu při přizpůsobení a seřizování. Drážkované otvory umožňují snadné seřízení po vyčerpání obvyklé upínací dráhy. Chyba souososti lze kompenzovat bočním pohybem.

Objednací číslo 22281-90-20000 se dodává s upevňovacím materiálem z nerezové oceli (válcové šrouby M6x40, matice a podložky).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281-90 Upevňovací úhelník pro napínák řetězu 270 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upevňovací úhelník pro napínák řetězu

Upevňovací úhelník pro napínák řetězu, tvar A

více informací

Výkresy

Upevňovací úhelník pro napínák řetězu, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
22281-90-29900Anerezová ocelKettenspanner TS 22,79 €

Upevňovací úhelník pro napínák řetězu, tvar B

více informací

Výkresy

Upevňovací úhelník pro napínák řetězu, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
22281-90-20000Bnerezová ocelKettenspanner Gr. 0 13,49 €

Upevňovací úhelník pro napínák řetězu, tvar C

více informací

Výkresy

Upevňovací úhelník pro napínák řetězu, tvar C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Rozsah nastaveníVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
22281-90-10167Cocel67Kettenspanner Gr. 1 18,91 €
22281-90-20167Cnerezová ocel67Kettenspanner Gr. 1 129,10 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83