Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Šneková soukolí

Šnekové soukolí se skládá z jednoho šneku a šnekového kola. To slouží k přenosu výkonu do pravého úhlu při současném výškovém přesazení. Zpravidla se pohon realizuje pomocí šneka. Aby bylo možno kola/šneky kombinovat do šnekového soukolí, musí být zaručena stejná rozteč os a stejný poměr převodů. Rozteče jsou v malém odstupňování 17 mm až 80 mm ze skladu. Na jednu rozteč je k dispozici několik převodů.
Šneková soukolí norelem jsou vhodná k výrobě šnekových převodů s jedním úhlem osy 90°. Pomocí šnekových převodů lze realizovat velmi velké převody do pomalých rychlostí (až 100:1).

Další přednosti:

- Tichý chod
- Nízká vibrace

Ocelové šneky

Pravotočivé, vytvrzené ocelové šneky mají obroušené boky a otvory. Ozubení přitom má profil boku K. Kromě toho jsou šneková soukolí hotově navrtaná.

Šneková kola

Sortiment výrobků společnosti norelem nabízí šneková kola výlučně v bronzovém provedení. Toto má jednoduchý důvod, neboť materiál bronz zaručuje oproti jiným materiálům lepší kluznost a vlastnosti při nouzovém chodu, přičemž vysoký obsah hliníku zaručuje vysokou chemickou odolnost. Šneková kola jsou optimální pro trvalý provoz při vysokých otáčkách a vysokých točivých momentech.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83