Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 17 mm
22500

Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 17 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šnek z oceli.
Šnekové kolo CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Provedení: Šnek pravotočivý, vytvrzený HV 620 – 700, strany a vývrt broušené.Pokyny k objednání:Kola/šneky lze kombinovat do sad šnekových kol pouze se stejnou roztečí os a stejným převodovým poměrem.Upozornění:Sada šnekového kola se skládá ze šneku a šnekového kola. Vhodné pro vytvoření šnekových převodů s úhlem osy 90°. Pomocí šnekového převodu jsou velmi velké převody do pomalé rychlosti realizovatelné s pouze jedním rychlostním stupněm.

Ozubení má profil boku K. Úhel záběru činí 15°. Sady šnekových kol jsou hotově vyvrtané.

U uvedených výstupních momentů T2 jde o přípustné výstupní momenty na šnekovém kole. Ty platí pro vstupní otáčky 2800 ot/min. šneku.

Sady šnekových kol jsou vhodné pro trvalý provoz při vysokých otáčkách a vysokých točivých momentech.
Pozor:22500-171002: šnek pouze leštěný.
22500-172002: šnekové kolo se šroubovitým ozubením.

22500-171050: šnek má průměr náboje 9 mm.
Odkaz na výkres:
1) broušeno
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22500 Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 17 mm 714 kB
 Technický pokyn pro sady šnekových kol 300 kB

Výkresy

Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 17 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázekNázevPřevodový poměrÚhel stoupáníModulZ1D1D3Z2D2D4Hnací moment T2
(Nm)
minerální tuk
Hnací moment T2
(Nm)
minerální olej
Hnací moment T2
(Nm)
syntetický olej
CADPřís.CenaObjednat
22500-171002Šnek-48° 150,9810,1511,95---1,11,31,6 34,99 €
22500-172002Šnekové Kolo2,25:148° 150,9---1823,8525,631,11,31,6 20,40 €
22500-171004Šnek-21° 500,75612,113,6---1,722,6 34,99 €
22500-172004Šnekové Kolo4,5:121° 500,75---2721,924,61,722,6 20,40 €
22500-171005Šnek-21° 370,7611,412,8---1,82,22,7 34,99 €
22500-172005Šnekové Kolo5:121° 370,7---3022,624,61,82,22,7 20,40 €
22500-171007Šnek-14° 41312,3414,34---1,61,92,4 32,76 €
22500-172007Šnekové Kolo7:114° 41---2121,6624,61,61,92,4 20,40 €
22500-171009Šnek-9° 400,75313,414,9---1,51,82,2 32,76 €
22500-172009Šnekové Kolo9:19° 400,75---2720,622,71,51,82,2 20,40 €
22500-171010Šnek-11° 480,7531112,5---1,92,32,8 32,76 €
22500-172010Šnekové Kolo10:111° 480,75---302324,61,92,32,8 20,40 €
22500-171015Šnek-7° 380,75211,312,8---1,92,32,8 32,76 €
22500-172015Šnekové Kolo15:17° 380,75---3022,724,61,92,32,8 20,40 €
22500-171025Šnek-4° 320,9111,413,2---1,82,22,7 33,81 €
22500-172025Šnekové Kolo25:14° 320,9---2522,624,61,82,22,7 22,11 €
22500-171030Šnek-3° 450,75111,4512,95---1,92,32,8 33,81 €
22500-172030Šnekové Kolo30:13° 450,75---3022,5524,61,92,32,8 22,11 €
22500-171040Šnek-2° 30,5113,9814,98---1,41,72,1 33,81 €
22500-172040Šnekové Kolo40:12° 30,5---4020,0221,61,41,72,1 22,11 €
22500-171050Šnek-3° 120,518,959,95---11,21,5 41,87 €
22500-172050Šnekové Kolo50:13° 120,5---5025,0527,211,21,5 24,63 €
22500-171060Šnek-2° 180,419,9510,75---1,61,92,4 41,87 €
22500-172060Šnekové Kolo60:12° 180,4---6024,05261,61,92,4 24,63 €
22500-171075Šnek-1° 280,3111,7412,34---1,51,82,2 41,87 €
22500-172075Šnekové Kolo75:11° 280,3---7522,26241,51,82,2 24,63 €
22500-171080Šnek-1° 430,311010,84---1,51,82,2 41,87 €
22500-172080Šnekové Kolo80:11° 430,3---802425,11,51,82,2 24,63 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83