Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 31 mm
22500

Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 31 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šnek z oceli.
Šnekové kolo CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Provedení: Šnek pravotočivý, vytvrzený HV 620 – 700, strany a vývrt broušené.Pokyny k objednání:Kola/šneky lze kombinovat do sad šnekových kol pouze se stejnou roztečí os a stejným převodovým poměrem.Upozornění:Sada šnekového kola se skládá ze šneku a šnekového kola. Vhodné pro vytvoření šnekových převodů s úhlem osy 90°. Pomocí šnekového převodu jsou velmi velké převody do pomalé rychlosti realizovatelné s pouze jedním rychlostním stupněm.

Ozubení má profil boku K. Úhel záběru činí 15°. Sady šnekových kol jsou hotově vyvrtané.

U uvedených výstupních momentů T2 jde o přípustné výstupní momenty na šnekovém kole. Ty platí pro vstupní otáčky 2800 ot/min. šneku.

Sady šnekových kol jsou vhodné pro trvalý provoz při vysokých otáčkách a vysokých točivých momentech.
Odkaz na výkres:
1) broušeno
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22500 Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 31 mm 712 kB
 Technický pokyn pro sady šnekových kol 300 kB

Výkresy

Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 31 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázekNázevPřevodový poměrÚhel stoupáníModulZ1D1D3Z2D2D4Hnací moment T2
(Nm)
minerální tuk
Hnací moment T2
(Nm)
minerální olej
Hnací moment T2
(Nm)
syntetický olej
CADPřís.CenaObjednat
22500-311002Šnek-45° 151,251017,620,1---4,45,36,6 39,47 €
22500-312002Šnekové Kolo2,5:145° 151,25---2544,446,94,45,36,6 33,59 €
22500-311003Šnek-35° 101,151019,9722,27---4,55,46,7 39,47 €
22500-312003Šnekové Kolo3:135° 101,15---3042,0344,54,55,46,7 33,59 €
22500-311004Šnek-25° 241,25720,422,9---910,813,5 40,83 €
22500-312004Šnekové Kolo4,28:125° 241,25---3041,645910,813,5 29,93 €
22500-311005Šnek-23° 461,3619,3521,95---9,511,414,2 40,83 €
22500-312005Šnekové Kolo5:123° 461,3---3042,6546,59,511,414,2 29,93 €
22500-311006Šnek-18° 131,3520,823,4---7,69,111,4 40,83 €
22500-312006Šnekové Kolo6:118° 131,3---3041,2457,69,111,4 29,93 €
22500-311007Šnek-20° 321,5417,120,1---9,711,614,5 40,83 €
22500-312007Šnekové Kolo7:120° 321,5---2844,948,89,711,614,5 29,93 €
22500-311008Šnek-19° 491,75315,519---101215 40,83 €
22500-312008Šnekové Kolo8,33:119° 491,75---2546,551101215 29,93 €
22500-311010Šnek-12° 501,4318,921,7---9,511,414,2 36,51 €
22500-312010Šnekové Kolo10:112° 501,4---3043,1479,511,414,2 29,93 €
22500-311012Šnek-13° 551,25315,618,1---12,114,518,1 36,51 €
22500-312012Šnekové Kolo12:113° 551,25---3646,45012,114,518,1 29,93 €
22500-311015Šnek-10° 401,5216,219,2---10,712,816 36,51 €
22500-312015Šnekové Kolo15:110° 401,5---3045,85010,712,816 29,93 €
22500-311018Šnek-8° 441,25216,4618,96---10,312,415,4 36,51 €
22500-312018Šnekové Kolo18:18° 441,25---3645,5448,810,312,415,4 29,93 €
22500-311020Šnek-7° 490,75316,5418,04---8,31012,4 36,51 €
22500-312020Šnekové Kolo20:17° 490,75---6045,46488,31012,4 29,93 €
22500-311022Šnek-6° 291217,719,7---9,611,514,4 36,51 €
22500-312022Šnekové Kolo22:16° 291---4444,3489,611,514,4 30,95 €
22500-311023Šnek-7° 292115,3519,35---10,512,615,7 37,50 €
22500-312023Šnekové Kolo23:17° 292---2346,655210,512,615,7 30,95 €
22500-311024Šnek-5° 41,75119,823,3---9,21113,8 37,50 €
22500-312024Šnekové Kolo24:15° 41,75---2442,2479,21113,8 30,95 €
22500-311025Šnek-5° 351,7511821,5---9,611,514,4 37,50 €
22500-312025Šnekové Kolo25:15° 351,75---254448,59,611,514,4 30,95 €
22500-311028Šnek-4° 201,5119,8522,85---9,110,913,6 37,50 €
22500-312028Šnekové Kolo28:14° 201,5---2842,1546,59,110,913,6 30,95 €
22500-311030Šnek-5° 71,5116,819,8---10,312,415,4 37,50 €
22500-312030Šnekové Kolo30:15° 71,5---3045,248,810,312,415,4 30,95 €
22500-311032Šnek-4° 451,4116,919,7---10,212,215,3 37,50 €
22500-312032Šnekové Kolo32:14° 451,4---3245,148,810,212,215,3 30,95 €
22500-311038Šnek-5° 11,25114,316,8---11,413,717,1 37,50 €
22500-312038Šnekové Kolo38:15° 11,25---3847,751,211,413,717,1 30,95 €
22500-311045Šnek-3° 231116,9318,93---9,511,414,2 37,50 €
22500-312045Šnekové Kolo45:13° 231---4545,07489,511,414,2 30,95 €
22500-311050Šnek-3° 30,9116,918,7---910,813,5 37,50 €
22500-312050Šnekové Kolo50:13° 30,9---5045,148910,813,5 30,95 €
22500-311055Šnek-4° 120,9112,314,1---10,412,515,6 37,50 €
22500-312055Šnekové Kolo55:14° 120,9---5549,75210,412,515,6 30,95 €
22500-311060Šnek-2° 330,75116,918,4---8,29,812,3 42,14 €
22500-312060Šnekové Kolo60:12° 330,75---6045,1488,29,812,3 31,59 €
22500-311070Šnek-3° 70,7112,914,3---910,813,5 42,14 €
22500-312070Šnekové Kolo70:13° 70,7---7049,152910,813,5 31,59 €
22500-311075Šnek-2° 20,6116,918,1---7,38,810,9 42,14 €
22500-312075Šnekové Kolo75:12° 20,6---7545,1477,38,810,9 31,59 €
22500-311090Šnek-1° 410,511718---6,47,79,6 42,14 €
22500-312090Šnekové Kolo90:11° 410,5---9045486,47,79,6 31,59 €
22500-311100Šnek-2° 240,5111,9612,96---7,48,911,1 42,14 €
22500-312100Šnekové Kolo100:12° 240,5---10050,0452,77,48,911,1 31,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83