Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 40 mm
22500

Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 40 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šnek z oceli.
Šnekové kolo CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Provedení: Šnek pravotočivý, vytvrzený HV 620 – 700, strany a vývrt broušené.Pokyny k objednání:Kola/šneky lze kombinovat do sad šnekových kol pouze se stejnou roztečí os a stejným převodovým poměrem.Upozornění:Sada šnekových kol se skládá z jednoho šneku a šnekového kola. Vhodné k výrobě šnekových převodů s jedním úhlem osy 90°. Se šnekovým převodem lze dosáhnout velmi vysokých převodových poměrů pouze s jedním stupněm.

Ozubení má tvar boku K. Úhel záběru je 15°. Sady šnekových kol jsou připraveny k vrtání.

Uvedené výstupní momenty T2 jsou přípustné výstupní momenty na šnekovém převodu. Tyto hodnoty platí pro vstupní otáčky šneku 2800 ot/min.

Sada šnekových kol 22500-351002 / 22500-352002 je k dispozici pouze s leštěným (vyhlazeným) profilem šneku, úhlem záběru 20° a kolem se šikmým ozubením.

Odkaz na výkres:
1) broušeno
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22500 Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 40 mm 713 kB
 Technický pokyn pro sady šnekových kol 300 kB

Výkresy

Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 40 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázekNázevPřevodový poměrÚhel stoupáníModulZ1D1D3Z2D2D4Hnací moment T2
(Nm)
minerální tuk
Hnací moment T2
(Nm)
minerální olej
Hnací moment T2
(Nm)
syntetický olej
CADPřís.CenaObjednat
22500-401006Šnek-21° 19242226---29,535,444,2 50,11 €
22500-402006Šnekové Kolo6,75:121° 192---27586429,535,444,2 52,80 €
22500-401008Šnek-16° 352,25323,6428,14---27,53341,2 50,11 €
22500-402008Šnekové Kolo8:116° 352,25---2456,3662,527,53341,2 52,80 €
22500-401010Šnek-16° 11,9320,6624,46---29,535,444,2 50,11 €
22500-402010Šnekové Kolo10:116° 11,9---3059,346529,535,444,2 52,80 €
22500-401012Šnek-10° 211,5325,0528,05---25,230,237,8 50,11 €
22500-402012Šnekové Kolo12:110° 211,5---3654,956025,230,237,8 52,80 €
22500-401015Šnek-9° 531,9222,1425,94---2833,642 42,54 €
22500-402015Šnekové Kolo15:19° 531,9---3057,86642833,642 52,80 €
22500-401020Šnek-8° 591,5219,222,2---28,934,643,3 42,54 €
22500-402020Šnekové Kolo20:18° 591,5---4060,86628,934,643,3 52,80 €
22500-401025Šnek-5° 581,15222,1524,45---24,429,236,6 42,54 €
22500-402025Šnekové Kolo25:15° 581,15---5057,856224,429,236,6 52,80 €
22500-401028Šnek-4° 47212428---28,43442,6 42,54 €
22500-402028Šnekové Kolo28:14° 472---285661,528,43442,6 52,80 €
22500-401030Šnek-5° 502119,6823,68---30,136,145,1 42,54 €
22500-402030Šnekové Kolo30:15° 502---3060,326630,136,145,1 52,80 €
22500-401035Šnek-5° 261,75118,4821,98---3137,246,5 42,54 €
22500-402035Šnekové Kolo35:15° 261,75---3561,52673137,246,5 52,80 €
22500-401036Šnek-3° 191,5125,9128,91---23,928,635,8 42,54 €
22500-402036Šnekové Kolo36:13° 191,5---3654,095923,928,635,8 52,80 €
22500-401040Šnek-4° 201,5119,8322,83---28,333,942,4 42,54 €
22500-402040Šnekové Kolo40:14° 201,5---4060,176528,333,942,4 52,80 €
22500-401050Šnek-4° 81,25117,319,8---2732,440,5 42,54 €
22500-402050Šnekové Kolo50:14° 81,25---5062,7682732,440,5 52,80 €
22500-401056Šnek-2° 23112426---21,926,232,8 42,54 €
22500-402056Šnekové Kolo56:12° 231---56565921,926,232,8 52,80 €
22500-401060Šnek-1° 590,9125,9227,72---19,323,128,9 49,08 €
22500-402060Šnekové Kolo60:11° 590,9---6054,0857,519,323,128,9 61,36 €
22500-401070Šnek-3° 30,9116,9118,71---24,128,936,1 49,08 €
22500-402070Šnekové Kolo70:13° 30,9---7063,096724,128,936,1 61,36 €
22500-401075Šnek-1° 480,75123,7525,25---18,822,528,2 49,08 €
22500-402075Šnekové Kolo75:11° 480,75---7556,266018,822,528,2 61,36 €
22500-401080Šnek-2° 100,75119,921,4---20,124,130,1 49,08 €
22500-402080Šnekové Kolo80:12° 100,75---8060,16420,124,130,1 61,36 €
22500-401090Šnek-2° 220,7116,9518,35---19,122,928,6 49,08 €
22500-402090Šnekové Kolo90:12° 220,7---9063,056719,122,928,6 61,36 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83