Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 50 mm
22500

Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 50 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šnek z oceli.
Šnekové kolo CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Provedení: Šnek pravotočivý, vytvrzený HV 620 – 700, strany a vývrt broušené.Pokyny k objednání:Kola/šneky lze kombinovat do sad šnekových kol pouze se stejnou roztečí os a stejným převodovým poměrem.Upozornění:Sada šnekových kol se skládá z jednoho šneku a šnekového kola. Vhodné k výrobě šnekových převodů s jedním úhlem osy 90°. Se šnekovým převodem lze dosáhnout velmi vysokých převodových poměrů pouze s jedním stupněm.

Ozubení má tvar boku K. Úhel záběru je 15°. Sady šnekových kol jsou připraveny k vrtání.

Uvedené výstupní momenty T2 jsou přípustné výstupní momenty na šnekovém převodu. Tyto hodnoty platí pro vstupní otáčky šneku 2800 ot/min.

Sada šnekových kol 22500-351002 / 22500-352002 je k dispozici pouze s leštěným (vyhlazeným) profilem šneku, úhlem záběru 20° a kolem se šikmým ozubením.

Odkaz na výkres:
1) broušeno
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22500 Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 50 mm 699 kB
 Technický pokyn pro sady šnekových kol 300 kB

Výkresy

Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázekNázevPřevodový poměrÚhel stoupáníModulZ1D1D3Z2D2D4Hnací moment T2
(Nm)
minerální tuk
Hnací moment T2
(Nm)
minerální olej
Hnací moment T2
(Nm)
syntetický olej
CADPřís.CenaObjednat
22500-531004Šnek-25° 513,5432,139,1------ 59,37 €
22500-502004Šnekové Kolo4,25:125° 513,5---1767,9773440,851 69,38 €
22500-531006Šnek-19° 173,5331,838,8------ 59,37 €
22500-502006Šnekové Kolo6:119° 173,5---1868,2775262,478 69,38 €
22500-531008Šnek-13° 522,5331,2936,29------ 59,37 €
22500-502008Šnekové Kolo8,66:113° 522,5---2668,717764,377,196,4 69,38 €
22500-531012Šnek-10° 232,75230,536------ 59,37 €
22500-502012Šnekové Kolo12:110° 232,75---2469,57766,479,699,6 69,38 €
22500-531013Šnek-9° 382,5229,934,9------ 59,37 €
22500-502014Šnekové Kolo13,5:19° 382,5---2770,17762,875,494,2 69,38 €
22500-531019Šnek-6° 173,513239------ 59,37 €
22500-502019Šnekové Kolo19:16° 173,5---19687778,293,8117,3 69,38 €
22500-531023Šnek-5° 383130,5836,58------ 59,37 €
22500-502023Šnekové Kolo23:15° 383---2369,427771,185,3106,6 69,38 €
22500-531027Šnek-4° 402,5130,7335,73------ 59,37 €
22500-502027Šnekové Kolo27:14° 402,5---2769,277764,577,496,7 69,38 €
22500-531035Šnek-3° 512129,7833,78------ 59,37 €
22500-502035Šnekové Kolo35:13° 512---3570,227756,76885 69,38 €
22500-531046Šnek-2° 471,5130,8533,85------ 59,37 €
22500-502046Šnekové Kolo46:12° 471,5---4669,157450,660,775,9 69,38 €
22500-531055Šnek-2° 191,25130,933,4------ 59,37 €
22500-502055Šnekové Kolo55:12° 191,25---5569,17446,255,469,3 69,38 €
22500-531075Šnek-1° 511130,932,9------ 59,37 €
22500-502069Šnekové Kolo69:11° 511---6969,17441,449,662,8 69,38 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83