Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 35 mm
22500

Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 35 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šnek z oceli.
Šnekové kolo CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Provedení: Šnek pravotočivý, vytvrzený HV 620 – 700, strany a vývrt broušené.Pokyny k objednání:Kola/šneky lze kombinovat do sad šnekových kol pouze se stejnou roztečí os a stejným převodovým poměrem.Upozornění:Sada šnekového kola se skládá ze šneku a šnekového kola. Vhodné pro vytvoření šnekových převodů s úhlem osy 90°. Pomocí šnekového převodu jsou velmi velké převody do pomalé rychlosti realizovatelné s pouze jedním rychlostním stupněm.

Ozubení má profil boku K. Úhel záběru činí 15°. Sady šnekových kol jsou hotově vyvrtané.

U uvedených výstupních momentů T2 jde o přípustné výstupní momenty na šnekovém kole. Ty platí pro vstupní otáčky 2800 ot/min. šneku.

Sady šnekových kol jsou vhodné pro trvalý provoz při vysokých otáčkách a vysokých točivých momentech.
Odkaz na výkres:
1) broušeno
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22500 Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 35 mm 705 kB
 Technický pokyn pro sady šnekových kol 300 kB

Výkresy

Sady šnekových kol, pravochodých rozteč os 35 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázekNázevPřevodový poměrÚhel stoupáníModulZ1D1D3Z2D2D4Hnací moment T2
(Nm)
minerální tuk
Hnací moment T2
(Nm)
minerální olej
Hnací moment T2
(Nm)
syntetický olej
CADPřís.CenaObjednat
22500-351002Šnek-31° 011,5926,229,2---6,68,210,2 46,46 €
22500-352002Šnekové Kolo2,78:131° 011,5---2543,846,766,68,210,2 37,13 €
22500-351005Šnek-22° 521,75522,5226,02---15,318,422,9 44,79 €
22500-352005Šnekové Kolo5:122° 521,75---2547,485315,318,422,9 37,13 €
22500-351007Šnek-13° 471,5425,1828,18---14,717,622 44,79 €
22500-352007Šnekové Kolo7,25:113° 471,5---2944,825014,717,622 37,13 €
22500-351008Šnek-14° 251,9322,8926,69---16,72025 44,79 €
22500-352008Šnekové Kolo8:114° 251,9---2447,115316,72025 37,13 €
22500-351010Šnek-10° 431,5324,227,2---1619,224 44,79 €
22500-352010Šnekové Kolo10:110° 431,5---3045,8511619,224 37,13 €
22500-351011Šnek-10° 321,4322,9825,78---16,72025 44,79 €
22500-352011Šnekové Kolo11:110° 321,4---3347,025216,72025 37,13 €
22500-351012Šnek-9° 111,9223,827,6---16,119,324 44,79 €
22500-352012Šnekové Kolo12:19° 111,9---2446,25216,119,324 37,13 €
22500-351015Šnek-1,5224,6227,62---15,318,422,9 44,79 €
22500-352015Šnekové Kolo15:11,5---3045,385015,318,422,9 37,13 €
22500-351020Šnek-5° 331,15223,7826,08---14,817,822,2 44,79 €
22500-352020Šnekové Kolo20:15° 331,15---4046,2250,514,817,822,2 37,13 €
22500-351025Šnek-4° 90,9224,8726,67---12,915,519,3 47,12 €
22500-352025Šnekové Kolo25:14° 90,9---5045,134912,915,519,3 37,13 €
22500-351030Šnek-3° 271,5124,9227,92---151822,5 47,12 €
22500-352030Šnekové Kolo30:13° 271,5---3045,0850151822,5 37,13 €
22500-351035Šnek-3° 511,4120,8523,65---17,120,525,6 47,12 €
22500-352035Šnekové Kolo35:13° 511,4---3549,155317,120,525,6 37,13 €
22500-351040Šnek-2° 451,15123,9126,21---14,717,622 47,12 €
22500-352040Šnekové Kolo40:12° 451,15---4046,0950,514,717,622 37,13 €
22500-351050Šnek-2° 40,9124,9326,73---12,915,519,3 47,12 €
22500-352050Šnekové Kolo50:12° 40,9---5045,074912,915,519,3 37,13 €
22500-351058Šnek-2° 210,85120,6522,35---14,517,421,7 47,12 €
22500-352058Šnekové Kolo58:12° 210,85---5849,355314,517,421,7 40,46 €
22500-351090Šnek-1° 90,512526---9,110,913,6 58,74 €
22500-352090Šnekové Kolo90:11° 90,5---9045499,110,913,6 40,46 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83