Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli
03191-99

Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, s otočným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro a čepy z nerezové oceli 1.4305.
Otočná hlava z nerezové oceli 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 14 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Zpùsob ovládání:Ujistěte se, že otočná hlava se nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý.
Fixační čepy s kuličkou nasuňte na úchytné pouzdro nebo jej nasaďte. Otočnou hlavici zatlačte dolů a otočte do polohy "ON".
Příslušenství:Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou 03192-02.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03191-99 Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli 339 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2L1L2MTT1T2CADPřís.CenaObjednat
03191-99-162014625282114264,42,4586,543,55,519,5M2x366-102,5 138,39 €
03191-99-11022181034362818356,53,46610505,521,5M3x466-142,5 153,02 €
Objednací čísloSmyková síla
kN
Upínací
síla
N
Roztahovací
síla F
kN
Přídržná síla
N
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
03191-99-16203300,590≤180 °C 138,39 €
03191-99-110229501,5150≤180 °C 153,02 €
Objednací čísloNázevProvedení 1Provedení 2Typ provedeníCADPřís.CenaObjednat
03191-99-1620Fixační čep s kuličkami--- 138,39 €
03191-99-11022Fixační čep s kuličkami--- 153,02 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83