|
|
22281-56Napínáky řetězu, velikost 0 se zakřiveným profilem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z termoplastického plastu. Řetězový kluzák z ultravysokomolekulárního polyethylenu PE-UHMW. Šrouby a pružiny z nerezové oceli.Upozornění:Napínák řetězu připravený k instalaci pro tichý chod válečkových řetězů s nízkým opotřebením podle normy ISO 606. Robustní plastové pouzdro nabízí vysokou ochranu proti korozi.
Lze dodat ve dvou verzích síly: Verze s malou silou pružiny: 58 - 32 N. Verze se zvýšenou silou pružiny: 132 - 60 N.
Jednoduchá kontrola opotřebení díky tříbarevnému indikátoru opotřebení ↲zelená: ok žlutá: ještě ok červená: nedostatečný zdvih pružiny (síla pružiny pod 32 resp. 60N). Napínák řetězu se musí seřídit. Řetěz je nutné vyměnit, pokud rozsah všech možností nastavení již nezaručuje dostatečné nastavení.Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C (krátkodobě až +80 °C).Montáž:Ideální je montáž přímo za hnací kolo, aby se minimalizovala délka napínané odlehčené větve řemenu. Aby se minimalizovalo opotřebení, mělo by se dotýkat několik článků řetězu. Napínák řetězu, velikost 0 se dodává v uvolněném stavu. Před instalací je třeba upínací jádro zatlačit do pouzdra a zajistit je dodaným pojistným kolíkem.Příslušenství:Upevňovací úhelník 22281-90. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Velikost | ISO-č. | Upínací síla N | Upínací dráha L2 | Dělení stupnice palcích | Vhodný upevňovací úhelník
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22281-56-0611 | malá síla pružiny | 0 | 06 B-1 | 58-32 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 48,31 € | | 22281-56-0811 | malá síla pružiny | 0 | 08 B-1 / 10 B-1 | 58-32 | 40 | 1/2X5/16 / 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 48,31 € | | 22281-56-1211 | malá síla pružiny | 0 | 12 B-1 | 58-32 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20000 | | | 53,44 € | | 22281-56-0621 | malá síla pružiny | 0 | 06 B-2 | 58-32 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 50,58 € | | 22281-56-0821 | malá síla pružiny | 0 | 08 B-2 | 58-32 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20000 | | | 50,73 € | | 22281-56-1021 | malá síla pružiny | 0 | 10 B-2 | 58-32 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 54,12 € | | 22281-56-0612 | zvětšená síla pružiny | 0 | 06 B-1 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 48,31 € | | 22281-56-0812 | zvětšená síla pružiny | 0 | 08 B-1 / 10 B-1 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 / 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 48,31 € | | 22281-56-1212 | zvětšená síla pružiny | 0 | 12 B-1 | 132-60 | 40 | 3/4X7/16 | 22281-90-20000 | | | 53,44 € | | 22281-56-0622 | zvětšená síla pružiny | 0 | 06 B-2 | 132-60 | 40 | 3/8X7/32 | 22281-90-20000 | | | 50,73 € | | 22281-56-0822 | zvětšená síla pružiny | 0 | 08 B-2 | 132-60 | 40 | 1/2X5/16 | 22281-90-20000 | | | 50,73 € | | 22281-56-1022 | zvětšená síla pružiny | 0 | 10 B-2 | 132-60 | 40 | 5/8X3/8 | 22281-90-20000 | | | 50,73 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|