|
|
22400_AČelní ozubená kola z oceli, modul 4, ozubení frézované, přímé... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení. Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.Upozornění:Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:Provedení A: s nábojem Provedení B: bez náboje Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D | D1 | D2 max. | D3 | L | Modul | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22400-0140400012 | A | 40 | 56 | 48 | 14 | 35 | 60 | 4 | 12 | | | 30,62 € | | 22400-0140400013 | A | 40 | 60 | 52 | 14 | 40 | 60 | 4 | 13 | | | 39,15 € | | 22400-0140400014 | A | 40 | 64 | 56 | 14 | 45 | 60 | 4 | 14 | | | 42,62 € | | 22400-0140400015 | A | 40 | 68 | 60 | 14 | 45 | 60 | 4 | 15 | | | 40,96 € | | 22400-0140400016 | A | 40 | 72 | 64 | 16 | 50 | 60 | 4 | 16 | | | 42,14 € | | 22400-0140400017 | A | 40 | 76 | 68 | 16 | 50 | 60 | 4 | 17 | | | 49,34 € | | 22400-0140400018 | A | 40 | 80 | 72 | 16 | 50 | 60 | 4 | 18 | | | 45,68 € | | 22400-0140400019 | A | 40 | 84 | 76 | 16 | 60 | 60 | 4 | 19 | | | 52,84 € | | 22400-0140400020 | A | 40 | 88 | 80 | 16 | 60 | 60 | 4 | 20 | | | 48,25 € | | 22400-0140400021 | A | 40 | 92 | 84 | 16 | 70 | 60 | 4 | 21 | | | 56,20 € | | 22400-0140400022 | A | 40 | 96 | 88 | 16 | 70 | 60 | 4 | 22 | | | 57,37 € | | 22400-0140400023 | A | 40 | 100 | 92 | 20 | 75 | 60 | 4 | 23 | | | 59,78 € | | 22400-0140400024 | A | 40 | 104 | 96 | 20 | 75 | 60 | 4 | 24 | | | 61,20 € | | 22400-0140400025 | A | 40 | 108 | 100 | 20 | 75 | 60 | 4 | 25 | | | 57,05 € | | 22400-0140400026 | A | 40 | 112 | 104 | 20 | 75 | 60 | 4 | 26 | | | 65,26 € | | 22400-0140400027 | A | 40 | 116 | 108 | 20 | 75 | 60 | 4 | 27 | | | 67,69 € | | 22400-0140400028 | A | 40 | 120 | 112 | 20 | 75 | 60 | 4 | 28 | | | 70,64 € | | 22400-0140400029 | A | 40 | 124 | 116 | 20 | 75 | 60 | 4 | 29 | | | 74,41 € | | 22400-0140400030 | A | 40 | 128 | 120 | 20 | 75 | 60 | 4 | 30 | | | 73,06 € | | 22400-0140400031 | A | 40 | 132 | 124 | 20 | 80 | 60 | 4 | 31 | | | 78,32 € | | 22400-0140400032 | A | 40 | 136 | 128 | 20 | 80 | 60 | 4 | 32 | | | 79,18 € | | 22400-0140400033 | A | 40 | 140 | 132 | 20 | 80 | 60 | 4 | 33 | | | 86,32 € | | 22400-0140400034 | A | 40 | 144 | 136 | 20 | 80 | 60 | 4 | 34 | | | 85,63 € | | 22400-0140400035 | A | 40 | 148 | 140 | 20 | 80 | 60 | 4 | 35 | | | 84,42 € | | 22400-0140400036 | A | 40 | 152 | 144 | 25 | 80 | 60 | 4 | 36 | | | 88,40 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|