|
|
22401Čelní ozubená kola z oceli, modul 2,5 ozubení kalené, přímé... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení. Indukčně kalené ozubení na 50 +4 HRC. Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.Upozornění:Vytvrzením se kvalita ozubení mění na cca 10-11. Čelní ozubená kola jsou vybavena středicím otvorem, resp. jsou předvrtaná.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Modul | Počet zubů | B | D | D1 | D2 max. | D3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22401-0125250012 | A | s nábojem | 2,5 | 12 | 25 | 35 | 30 | 10 | 22 | 45 |  | | 20,93 € | | 22401-0125250015 | A | s nábojem | 2,5 | 15 | 25 | 42,5 | 37,5 | 10 | 30 | 45 |  | | 25,43 € | | 22401-0125250018 | A | s nábojem | 2,5 | 18 | 25 | 50 | 45 | 12 | 35 | 45 |  | | 29,22 € | | 22401-0125250020 | A | s nábojem | 2,5 | 20 | 25 | 55 | 50 | 12 | 40 | 45 |  | | 30,04 € | | 22401-0125250024 | A | s nábojem | 2,5 | 24 | 25 | 65 | 60 | 14 | 45 | 45 |  | | 35,48 € | | 22401-0125250025 | A | s nábojem | 2,5 | 25 | 25 | 67,5 | 62,5 | 14 | 50 | 45 |  | | 39,55 € | | 22401-0125250030 | A | s nábojem | 2,5 | 30 | 25 | 80 | 75 | 14 | 55 | 45 |  | | 43,36 € | | 22401-0125250036 | A | s nábojem | 2,5 | 36 | 25 | 95 | 90 | 16 | 60 | 45 |  | | 52,15 € | | 22401-0125250040 | A | s nábojem | 2,5 | 40 | 25 | 105 | 100 | 16 | 70 | 45 |  | | 62,99 € | | 22401-0125250050 | A | s nábojem | 2,5 | 50 | 25 | 130 | 125 | 20 | 80 | 45 |  | | 94,09 € | | 22401-0125250060 | A | s nábojem | 2,5 | 60 | 25 | 155 | 150 | 20 | 100 | 45 |  | | 132,53 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|