|
|
22420-20Ozubené tyče z nerezové oceli, frézované ozubení, přímé... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení. Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.Upozornění:Ozubené tyče jsou vhodné pro souvislou montáž.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Modul | B | H | H1 | L jmenovitá délka | L skutečná délka | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22420-20-110150X1000 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1000 | 1002,17 |  | | 113,26 € | | 22420-20-110150X2000 | 1 | 15 | 15 | 14 | 2000 | 2001,19 |  | | 239,84 € | | 22420-20-115170X1000 | 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 1000 | 1003,74 |  | | 135,92 € | | 22420-20-115170X2000 | 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 2000 | 2002,77 |  | | 287,81 € | | 22420-20-120200X1000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 1000 | 1005,31 |  | | 171,90 € | | 22420-20-120200X2000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 2000 | 2004,34 |  | | 334,25 € | | 22420-20-125250X1000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 | 1005,31 |  | | 196,32 € | | 22420-20-125250X2000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 | 2007,77 |  | | 369,55 € | | 22420-20-130300X1000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 1000 | 1008,45 |  | | 248,73 € | | 22420-20-130300X2000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 2000 | 2007,48 |  | | 497,46 € | | 22420-20-140400X1000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 1000 | 1005,31 |  | | 373,09 € | | 22420-20-140400X2000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 2000 | 2010,62 |  | | 746,20 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|