|
|
22425Ozubené tyče kruhového průřezu z oceli ozubení frézované, přímé... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Ozubení frézované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy. Vnější průměr broušený, tolerance h6.Upozornění:Ozubení hřebenových tyčí se obrábí horní frézou. Vznikají tak minusové tolerance u rozměru H a H1: do modulu 2: -0,2 mm. Modul 2,5 až 3: -0,3 mm.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Modul | B | D | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22425-010060X500 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 500 |  | | 65,39 € | | 22425-010060X1000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1000 |  | | 108,97 € | | 22425-010060X2000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 2000 |  | | 217,93 € | | 22425-015090X500 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 500 |  | | 65,39 € | | 22425-015090X1000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 1000 |  | | 108,97 € | | 22425-015090X2000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 2000 |  | | 217,93 € | | 22425-020120X500 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 500 |  | | 69,72 € | | 22425-020120X1000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 1000 |  | | 130,77 € | | 22425-020120X2000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 2000 |  | | 315,39 € | | 22425-025150X500 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 500 |  | | 78,43 € | | 22425-025150X1000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 |  | | 135,11 € | | 22425-025150X2000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 |  | | 270,23 € | | 22425-030180X500 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 500 |  | | 87,15 € | | 22425-030180X1000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 1000 |  | | 139,47 € | | 22425-030180X2000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 2000 |  | | 278,94 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|