Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kuželový převod s kuželovými ozubenými koly z plastu
22715

Kuželový převod s kuželovými ozubenými koly z plastu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skříň ze zinkového tlakového odlitku ZnAl4Cu1.
Hřídele z nerezové oceli 1.4301.
Kuželová ozubená kola polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).
Provedení: Skříň a hřídele bez povrchové úpravy.
Kuželová ozubená kola vstřikovaná. Úhel záběru 20°.
Polyacetal bílý.
Polyketon barva slonoviny.
Upozornění:Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým koeficientem tření.
Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vyšším přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti vůči otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Univerzálně použitelný a bezúdržbový kuželový převod v šesti různých konstrukčních velikostech a převodu 1:1. Směr otáčení je libovolný. Hřídele jsou ve skříni uložené samomazně a kluzně. Osový úhel činí 90°.

Tyto kuželové převody jsou vhodné pro manuální pohony, popř. pro krátkodobý strojní pohon při nízkých otáčkách a malém zatížení.
Teplotní rozsah:-20 °C až +100 °C.Vezměte na vědomí:Krouticí momenty uvedené v rozměrové tabulce se vztahují výhradně na ozubení, zohledněny přitom nejsou ani průměry hřídelů ani velikost těsných per. Výpočty únosnosti vycházejí ze základů pro únosnost boků zubů v dotyku a pat zubů v ohybu a z toho vyplývajícího napětí v patě zubu. Příslušná únosnost ozubeného kola závisí na mnoha faktorech, takže uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty orientační, jejíchž účelem je usnadnění výběru. Údaje o krouticím momentu se vztahují na jeden zub. V závislosti na průměru roztečné kružnice, na párování ozubených kol atd. vzniká překrytí, které je nezbytné pro stanovení přenositelného krouticího momentu. V nejjednodušším případě přímého ozubení je v praxi obvyklý stupeň překrytí 1,1 až 1,25. Pro zvětšení překrytí se používají velké počty zubů s malými moduly. Dobré překrytí profilu může snížit poškození, jakým je např. tvorba důlků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22715 Kuželový převod s kuželovými ozubenými koly z plastu 145 kB

Výkresy

Kuželový převod s kuželovými ozubenými koly z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Převodový
poměr
ModulPočet
zubů
AA1D

D1D2HH1H2LL1Rmax.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
22715-1210polyacetal1:1116/163219,45h9124,81018,84501568,3 35,22 €
22715-1215polyacetal1:11,516/164528,48h9185,81528,257020929 39,99 €
22715-1220polyacetal1:1216/16553510h62272037,5690301173 46,31 €
22715-1225polyacetal1:12,516/16654112h62592546,871053512,5145 53,71 €
22715-1230polyacetal1:1316/167547,515h63093056,281204015250 61,12 €
22715-1235polyacetal1:13,516/16855418h633113565,791354516440 68,85 €
22715-2210polyketon1:1116/163219,45h9124,81018,84501568,7 41,32 €
22715-2215polyketon1:11,516/164528,48h9185,81528,257020930,4 47,70 €
22715-2220polyketon1:1216/16553510h62272037,5690301176,6 50,99 €
22715-2225polyketon1:12,516/16654112h62592546,871053512,5152,2 57,55 €
22715-2230polyketon1:1316/167547,515h63093056,281204015262,5 65,40 €
22715-2235polyketon1:13,516/16855418h633113565,791354516462 69,47 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83