Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z oceli, modul 4 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22401

Čelní ozubená kola z oceli, modul 4 ozubení kalené, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Indukčně kalené ozubení na 50 +4 HRC.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Vytvrzením se kvalita ozubení mění na cca 10-11.
Čelní ozubená kola jsou vybavena středicím otvorem, resp. jsou předvrtaná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22401 Čelní ozubená kola z oceli, modul 4 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20° 286 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 4 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
D3LCADPřís.CenaObjednat
22401-0140400012As nábojem412405648143560 40,19 €
22401-0140400015As nábojem415406860144560 51,11 €
22401-0140400018As nábojem418408072165060 57,71 €
22401-0140400020As nábojem420408880166060 62,66 €
22401-0140400024As nábojem4244010496207560 71,53 €
22401-0140400025As nábojem42540108100207560 70,76 €
22401-0140400030As nábojem43040128120207560 96,47 €
22401-0140400036As nábojem43640152144258060 126,17 €