Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ozubené tyče z plastu vstřikované, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22422

Ozubené tyče z plastu vstřikované, přímé ozubení, úhel záběru...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).Provedení: Vstřikované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°.
Polyacetal bílý.
Polyketon barva slonoviny.
Upozornění:Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým součinitelem tření.
Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vysokým přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti proti otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Lze používat pod vodou a jinými médii.

Vzhledem k materiálu nejsou ozubené tyče z plastu rovnané.

L= jmenovitá délka 250 mm. Skutečná délka je asi celý násobek rozteče.
Teplotní rozsah:-40 °C až +140 °C (s ohledem na velikost a dobu trvání namáhání).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22422 Ozubené tyče z plastu vstřikované, přímé ozubení, úhel záběru 20° 97,5 kB

Výkresy

Ozubené tyče z plastu vstřikované, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ModulB

HH1H2LCADPřís.CenaObjednat
22422-10500404250polyacetal0,544,543,4250 1,50 €
22422-10500406250polyacetal0,5465,54,9250 1,69 €
22422-10700606250polyacetal0,766,765,1250 3,07 €
22422-11000909250polyacetal19986,8250 4,44 €
22422-11251011250polyacetal1,2510119,758,3250 5,62 €
22422-11501212250polyacetal1,5121210,58,75250 6,87 €
22422-12001511250polyacetal215,41196,6250 11,20 €
22422-13001915250polyacetal319,415128,5250 14,52 €
22422-20500404250polyketon0,544,543,4250 1,79 €
22422-20500406250polyketon0,5465,54,9250 2,01 €
22422-20700606250polyketon0,766,765,1250 3,71 €
22422-21000909250polyketon19986,8250 5,35 €
22422-21251011250polyketon1,2510119,758,3250 6,80 €
22422-21501212250polyketon1,5121210,58,75250 8,28 €
22422-22001511250polyketon215,41196,6250 13,48 €
22422-23001915250polyketon319,415128,5250 17,49 €