Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z plastu, modul 3 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22402

Čelní ozubená kola z plastu, modul 3 vstřikovaná, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).Provedení: Vstřikované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°. Otvor třískově obroben.
Polyacetal bílý.
Polyketon barva slonoviny.
Upozornění:Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým součinitelem tření.
Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vysokým přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti proti otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Lze používat pod vodou a jinými médii.

Vstřikovaná ozubená kola mohou uvnitř vykazovat přítomnost technologicky podmíněných dutin. Při vyvrtávání nebo drážkování se tyto dutiny mohou objevit. Funkce tím netrpí.
Teplotní rozsah:-40 °C až +140 °C (s ohledem na velikost a dobu trvání namáhání).Vezměte na vědomí:Krouticí momenty uvedené v rozměrové tabulce se vztahují výhradně na ozubení, zohledněny přitom nejsou ani průměry hřídelů ani velikost těsných per. Výpočty únosnosti vycházejí ze základů pro únosnost boků zubů v dotyku a pat zubů v ohybu a z toho vyplývajícího napětí v patě zubu. Příslušná únosnost ozubeného kola závisí na mnoha faktorech, takže uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty orientační, jejíchž účelem je usnadnění výběru. Údaje o krouticím momentu se vztahují na jeden zub. V závislosti na průměru roztečné kružnice, na párování ozubených kol atd. vzniká překrytí, které je nezbytné pro stanovení přenositelného krouticího momentu. V nejjednodušším případě přímého ozubení je v praxi obvyklý stupeň překrytí 1,1 až 1,25. Pro zvětšení překrytí se používají velké počty zubů s malými moduly. Dobré překrytí profilu může snížit poškození, jakým je např. tvorba důlků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22402 Čelní ozubená kola z plastu, modul 3 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20° 135 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z plastu, modul 3 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
D

D1D2D3D4BB1Lmax.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
22402-1300012polyacetal1242361224-191934322,3 6,95 €
22402-1300013polyacetal1345391224-191934349 7,07 €
22402-1300014polyacetal1448421224-191934376 7,39 €
22402-1300015polyacetal155145122430,519834402,9 7,58 €
22402-1300016polyacetal165448122430,519834429,7 7,73 €
22402-1300017polyacetal175751122430,519834456,6 7,96 €
22402-1300018polyacetal18605412243819834483,4 8,33 €
22402-1300019polyacetal19635712243819834510,3 8,69 €
22402-1300020polyacetal20666012243819834537,2 9,25 €
22402-1300021polyacetal21696312244519834564 9,53 €
22402-1300022polyacetal22726612244519834590,9 9,86 €
22402-1300023polyacetal23756912245219834617,7 10,10 €
22402-1300024polyacetal24787212245219834644,6 10,42 €
22402-1300025polyacetal25817514285819834671,5 10,55 €
22402-1300026polyacetal26847814285819834698,3 10,66 €
22402-1300027polyacetal27878114285819834725,2 10,82 €
22402-1300028polyacetal28908414286519834752,1 10,95 €
22402-1300030polyacetal30969014286819834805,8 11,09 €
22402-1300032polyacetal321029616326919834859,5 11,25 €
22402-1300033polyacetal331059916326919834886,4 11,45 €
22402-1300034polyacetal3410810216327819834913,2 11,53 €
22402-1300035polyacetal3511110516327819834940,1 11,59 €
22402-1300038polyacetal38120114163287198341020,7 11,67 €
22402-1300040polyacetal40126120163293198341074,4 11,80 €
22402-1300045polyacetal451411351632108198341208,7 12,02 €
22402-1300050polyacetal501561502040133198341343 42,11 €
22402-1300055polyacetal551711652040148198341477,3 44,52 €
22402-1300060polyacetal601861802040163198341611,6 46,93 €
22402-1300070polyacetal702162102040193198341880,2 51,77 €
22402-1300075polyacetal752312252040208198342014,5 54,18 €
22402-2300012polyketon1242361224-191934338,4 8,36 €
22402-2300014polyketon1448421224-191934394,8 8,90 €
22402-2300015polyketon155145122430,519834423 9,14 €
22402-2300016polyketon165448122430,519834451,2 9,37 €
22402-2300017polyketon175751122430,519834479,4 9,56 €
22402-2300018polyketon18605412243819834507,6 10,01 €
22402-2300019polyketon19635712243819834535,8 10,49 €
22402-2300020polyketon20666012243819834564 11,17 €
22402-2300022polyketon22726612244519834620,4 11,87 €
22402-2300023polyketon23756912245219834648,6 12,21 €
22402-2300024polyketon24787212245219834676,8 12,58 €
22402-2300025polyketon25817514285819834705,1 12,70 €
22402-2300026polyketon26847814285819834733,3 12,86 €
22402-2300028polyketon28908414286519834789,7 13,20 €
22402-2300030polyketon30969014286819834846,1 13,36 €
22402-2300032polyketon321029616326919834902,5 13,59 €
22402-2300033polyketon331059916326919834930,7 13,75 €
22402-2300034polyketon3410810216327819834958,9 13,95 €
22402-2300035polyketon3511110516327819834987,1 13,98 €
22402-2300038polyketon38120114163287198341071,7 14,08 €
22402-2300040polyketon40126120163293198341128,1 14,23 €
22402-2300045polyketon451411351632108198341269,1 14,49 €
22402-2300050polyketon501561502040133198341410,1 50,74 €
22402-2300055polyketon551711652040148198341551,2 53,62 €
22402-2300060polyketon601861802040163198341692,2 56,57 €
22402-2300065polyketon652011952040178198341833,2 59,44 €
22402-2300070polyketon702162102040193198341974,2 62,34 €
22402-2300075polyketon752312252040208198342115,2 65,24 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83