Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z plastu, modul 2,5 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22402

Čelní ozubená kola z plastu, modul 2,5 vstřikovaná, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyacetal (POM) nebo polyketon (PK).Provedení: Vstřikované, přímé ozubení. Úhel záběru 20°. Otvor třískově obroben.
Polyacetal bílý.
Polyketon barva slonoviny.
Upozornění:Polyacetal: Standardní materiál s vysokou tvrdostí a nízkým součinitelem tření.
Polyketon: Materiál s podstatně vyšší životností, vysokým přenosem výkonu a větší bezpečností vůči vylomení zubů díky mimořádně vysoké odolnosti proti otěru a velmi dobrým tribologickým vlastnostem.

Lze používat pod vodou a jinými médii.

Vstřikovaná ozubená kola mohou uvnitř vykazovat přítomnost technologicky podmíněných dutin. Při vyvrtávání nebo drážkování se tyto dutiny mohou objevit. Funkce tím netrpí.
Teplotní rozsah:-40 °C až +140 °C (s ohledem na velikost a dobu trvání namáhání).Vezměte na vědomí:Krouticí momenty uvedené v rozměrové tabulce se vztahují výhradně na ozubení, zohledněny přitom nejsou ani průměry hřídelů ani velikost těsných per. Výpočty únosnosti vycházejí ze základů pro únosnost boků zubů v dotyku a pat zubů v ohybu a z toho vyplývajícího napětí v patě zubu. Příslušná únosnost ozubeného kola závisí na mnoha faktorech, takže uvedené hodnoty jsou pouze hodnoty orientační, jejíchž účelem je usnadnění výběru. Údaje o krouticím momentu se vztahují na jeden zub. V závislosti na průměru roztečné kružnice, na párování ozubených kol atd. vzniká překrytí, které je nezbytné pro stanovení přenositelného krouticího momentu. V nejjednodušším případě přímého ozubení je v praxi obvyklý stupeň překrytí 1,1 až 1,25. Pro zvětšení překrytí se používají velké počty zubů s malými moduly. Dobré překrytí profilu může snížit poškození, jakým je např. tvorba důlků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22402 Čelní ozubená kola z plastu, modul 2,5 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20° 138 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z plastu, modul 2,5 vstřikovaná, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
D

D1D2D3D4BB1Lmax.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
22402-1250012polyacetal1235301020-17-30200,2 6,56 €
22402-1250013polyacetal1337,532,51020-17-30216,9 6,65 €
22402-1250014polyacetal1440351020-17-30233,6 6,95 €
22402-1250015polyacetal1542,537,510202717730250,3 7,07 €
-polyacetal16454010202717730267 na požádání
22402-1250017polyacetal1747,542,510202717730283,7 7,58 €
22402-1250018polyacetal18504510203417730300,4 7,73 €
-polyacetal1952,547,510203417730317,1 na požádání
22402-1250020polyacetal20555010203417730333,7 8,33 €
22402-1250021polyacetal2157,552,512244117730350,4 8,69 €
22402-1250022polyacetal22605512244117730367,1 9,25 €
22402-1250023polyacetal2362,557,512244117730383,8 9,53 €
22402-1250024polyacetal24656012244917730400,5 9,86 €
22402-1250025polyacetal2567,562,512244917730417,2 10,10 €
22402-1250026polyacetal26706512244917730433,9 10,42 €
-polyacetal2772,567,512245617730450,6 na požádání
22402-1250028polyacetal28757012245617730467,3 10,66 €
22402-1250030polyacetal30807512245617730500,6 10,82 €
22402-1250032polyacetal32858014306817730534 10,95 €
22402-1250035polyacetal3592,587,514306817730584,1 11,09 €
22402-1250036polyacetal36959014307217730600,8 11,25 €
22402-1250038polyacetal381009514307217730634,2 11,45 €
22402-1250040polyacetal4010510014308417730667,5 11,53 €
22402-1250042polyacetal4211010516308417730700,9 11,59 €
22402-1250045polyacetal45117,5112,516308417730751 11,67 €
22402-1250048polyacetal48125120163010017730801,1 11,80 €
-polyacetal50130125163010017730834,4 na požádání
-polyacetal55142,5137,5203010017730917,9 na požádání
22402-1250060polyacetal601551502040133198341119,1 42,11 €
-polyacetal65167,5162,52040133198341212,4 na požádání
22402-1250070polyacetal701801752040148198341305,7 46,15 €
-polyacetal75192,5187,52040163198341398,9 na požádání
22402-1250080polyacetal802052002040178198341492,2 50,14 €
-polyacetal85217,5212,52040178198341585,5 na požádání
22402-1250090polyacetal902302252040193198341678,7 54,18 €
22402-1250095polyacetal95242,5237,52040208198341772 56,17 €
22402-2250012polyketon1235301020-17-30210,2 7,94 €
-polyketon1337,532,51020-17-30227,8 na požádání
-polyketon1440351020-17-30245,3 na požádání
-polyketon1542,537,510202717730262,8 na požádání
-polyketon16454010202717730280,3 na požádání
-polyketon1747,542,510202717730297,9 na požádání
22402-2250018polyketon18504510203417730315,4 9,37 €
-polyketon1952,547,510203417730332,9 na požádání
22402-2250020polyketon20555010203417730350,4 10,04 €
-polyketon2157,552,512244117730368 na požádání
22402-2250022polyketon22605512244117730385,5 11,19 €
22402-2250023polyketon2362,557,512244117730403 11,53 €
22402-2250024polyketon24656012244917730420,5 11,94 €
22402-2250025polyketon2567,562,512244917730438,1 12,24 €
22402-2250026polyketon26706512244917730455,6 12,60 €
22402-2250027polyketon2772,567,512245617730473,1 12,78 €
22402-2250028polyketon28757012245617730490,6 12,93 €
22402-2250030polyketon30807512245617730525,7 13,05 €
22402-2250032polyketon32858014306817730560,7 13,23 €
-polyketon3592,587,514306817730613,3 na požádání
22402-2250036polyketon36959014307217730630,8 13,65 €
22402-2250038polyketon381009514307217730665,9 13,85 €
22402-2250040polyketon4010510014308417730700,9 13,98 €
-polyketon4211010516308417730736 na požádání
22402-2250045polyketon45117,5112,516308417730788,5 14,11 €
-polyketon48125120163010017730841,1 na požádání
22402-2250050polyketon50130125163010017730876,2 14,58 €
22402-2250055polyketon55142,5137,5203010017730963,8 15,79 €
22402-2250060polyketon601551502040133198341175,1 50,92 €
-polyketon65167,5162,52040133198341273 na požádání
-polyketon701801752040148198341371 na požádání
22402-2250075polyketon75192,5187,52040163198341468,9 58,19 €
22402-2250080polyketon802052002040178198341566,8 60,63 €
-polyketon85217,5212,52040178198341664,7 na požádání
22402-2250090polyketon902302252040193198341762,7 65,45 €
22402-2250095polyketon95242,5237,52040208198341860,6 67,91 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83