Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z oceli, modul 3 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22401

Čelní ozubená kola z oceli, modul 3 ozubení kalené, přímé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0503 (C45).Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Indukčně kalené ozubení na 50 +4 HRC.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Vytvrzením se kvalita ozubení mění na cca 10-11.
Čelní ozubená kola jsou vybavena středicím otvorem, resp. jsou předvrtaná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22401 Čelní ozubená kola z oceli, modul 3 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20° 307 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z oceli, modul 3 ozubení kalené, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
D3LCADPřís.CenaObjednat
22401-0130300012As nábojem312304236122750 22,16 €
22401-0130300015As nábojem315305145123550 29,18 €
22401-0130300018As nábojem318306054144550 37,75 €
22401-0130300020As nábojem320306660144550 40,28 €
22401-0130300024As nábojem324307872165050 49,58 €
22401-0130300025As nábojem325308175166050 51,04 €
22401-0130300030As nábojem330309690166050 63,64 €
22401-0130300036As nábojem33630114108207050 73,26 €
22401-0130300040As nábojem34030126120208050 81,13 €