Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 4 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°
22400-20

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 4 frézované ozubení,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Frézované ozubení, přímé ozubení.
Úhel záběru 20°, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Čelní ozubená kola mají středicí otvor, popř. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou čelní ozubená kola dodávána. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Odkaz na výkres:
Provedení A: s nábojem
Provedení B: bez náboje
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22400-20 Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 4 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20° 241 kB

Výkresy

Čelní ozubená kola z nerezové oceli, modul 4 frézované ozubení, přímé ozubení, úhel záběru 20°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníModulPočet
zubů
B

DD1D2
max.
D3LCADPřís.CenaObjednat
22400-20-1140400012As nábojem412405648143560 94,12 €
22400-20-1140400013As nábojem413406052144060 99,28 €
22400-20-1140400014As nábojem414406456144560 102,98 €
22400-20-1140400015As nábojem415406860144560 108,40 €
22400-20-1140400020As nábojem420408880166060 129,54 €
22400-20-1140400024As nábojem4244010496207560 151,12 €
22400-20-1140400025As nábojem42540108100207560 156,31 €
22400-20-1140400030As nábojem43040128120207560 190,24 €